ICS cooling

Passieve koellichamen en thermische simulaties voor ICS-elektronicabehuizingen

Sommige dingen zijn nog beter, wanneer ze zijn gekoeld.

Passieve koellichamen voor elektronicabehuizingen van de reeks ICS maken het mogelijk dat het apparaat ook wordt gebruikt bij thermisch veeleisende toepassingen. Met uitgebreide thermische simulaties ondersteunt Phoenix Contact u bovendien bij de optimale ontwikkeling van uw printplaatlay-out.

Uw voordelen

  • Passieve koellichamen staan het gebruik van het apparaat toe bij thermisch veeleisende toepassingen
  • Uitgebreide thermische simulaties ondersteunen de optimale opstelling van de componenten op de printplaat
  • Individueel aangepaste koellichamen zorgen voor een betrouwbare afvoer van de warmte
  • Vereenvoudigd ontwikkelingsproces: alle diensten voor uw specifieke apparaatdesign

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads


Tutorial Thermosimulatie

Thermosimulatie biedt ondersteuning bij de opstelling van de modulen.

ICS ook voor uw apparaat geschikt?

Check in 5 stappen of ICS ook voor u een geschikte oplossing is en wat u in één behuizing aan elektronica kwijt kunt.

ICS
Naar keuzewijzer