Ethernet-patchpanels

Montagevriendelijke netwerkinfrastructuur

Eenvoudige en betrouwbare voeding.

Ethernet-patchpanels maken een eenvoudige en snelle verbinding met het veld mogelijk – leverbaar als varianten met overspanningsbeveiliging en Power-over-Ethernet.

Uw voordelen

  • snelle en eenvoudige montage
  • keuze uit diverse aansluittechnieken
  • beveiligingsfuncties voor een hoge beschikbaarheid van de installatie
  • afgedekte aansluitruimte door afdekplaat aan de voorzijde
  • innovatieve schermaansluiting met geïntegreerde trekontlasting

Productvarianten Ethernet-patchpanels

Patchpanel - PP-RJ-IDCPatchpanel - PP-RJ-SCCPatchpanel - PP-RJ-SCPatchpanel - PP-RJ-RJ
PP-RJ-IDC...PP-RJ-SCC...PP-RJ-SC...PP-RJ-RJ...
InterfacesRJ45 / IDCRJ45 / push-inRJ45 / schroefRJ45 / RJ45
Artikelnr. (standaard)2703019270301827030162703015
Artikelnr. (met overspanningsbeveiliging)2703023270302227030212703020
Patchpanel - PP-RJ-IDCPatchpanel - PP-RJ-SCCPatchpanel - PP-RJ-SCPatchpanel - PP-RJ-RJ
PP-RJ-IDC...PP-RJ-SCC...PP-RJ-SC...PP-RJ-RJ...
InterfacesRJ45 / IDCRJ45 / push-inRJ45 / schroefRJ45 / RJ45
Artikelnr. (standaard)
Artikelnr. (met overspanningsbeveiliging)

Productvarianten PoE-injectors INJ 1000

Patchpanel - INJ 1000Patchpanel - INJ 1000-TPatchpanel - INJ 1100-T
INJ 1000 / 1010INJ 1000-T / 1010-TINJ 1100-T / 1110-T
InterfacesRJ45 / RJ45RJ45 / RJ45RJ45 / RJ45
Artikelnr. PoE at/af, 15/30 W270300527030062703009
Artikelnr. PoE bt, 60 W270300727030082703010
Temperatuurbereik0 °C ... +60 °C-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C
Galvanische scheiding netvoedingneeneeja
Overspanningsbeveiliging, schermstroomdiagnoseneeneenee
Patchpanel - INJ 1000Patchpanel - INJ 1000-TPatchpanel - INJ 1100-T
INJ 1000 / 1010INJ 1000-T / 1010-TINJ 1100-T / 1110-T
InterfacesRJ45 / RJ45RJ45 / RJ45RJ45 / RJ45
Artikelnr. PoE at/af, 15/30 W
Artikelnr. PoE bt, 60 W
Temperatuurbereik0 °C ... +60 °C-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C
Galvanische scheiding netvoedingneeneeja
Overspanningsbeveiliging, schermstroomdiagnoseneeneenee

Productvarianten PoE-injectors INJ 2000

Patchpanel - INJ 2102-TPatchpanel - INJ 2103-TPatchpanel - INJ 2101-T
INJ 2102-T / 2112-TINJ 2103-T / 2113-TINJ 2101-T / 2111-T
InterfacesRJ45 / IDCRJ45 / push-inRJ45 / schroef
Artikelnr. PoE at/af, 15/30 W270301210040652703011
Artikelnr. PoE bt, 60 W270301410040662703013
Temperatuurbereik-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C
Galvanische scheiding netvoedingjajaja
Overspanningsbeveiliging, schermstroomdiagnosejajaja
Patchpanel - INJ 2102-TPatchpanel - INJ 2103-TPatchpanel - INJ 2101-T
INJ 2102-T / 2112-TINJ 2103-T / 2113-TINJ 2101-T / 2111-T
InterfacesRJ45 / IDCRJ45 / push-inRJ45 / schroef
Artikelnr. PoE at/af, 15/30 W
Artikelnr. PoE bt, 60 W
Temperatuurbereik-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C
Galvanische scheiding netvoedingjajaja
Overspanningsbeveiliging, schermstroomdiagnosejajaja

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service


Ethernet-patchpanels

Eenvoudige en snelle verbinding naar het veld