Krachtige techniek – aantrekkelijk design

Krachtige techniek – aantrekkelijk design

Automatisering zag er nog nooit zo goed uit. De nieuwe industriële PC's van Phoenix Contact combineren een aantrekkelijk design met de nieuwste elektronica, verpakt in een robuuste behuizing.

De aantrekkelijke industriële PC's van de Designline-serie zijn compact, beschermd volgens IP65, multitouch-geschikt en altijd onder handbereik, want ze kunnen snel en eenvoudig direct op de machine worden gemonteerd. Met de Designline industriële PC's stelt u servicevriendelijke en individuele bedieningsconcepten samen – het visitekaartje van uw installatie.

Uw voordelen

  • opwaardering van uw machine of installatie met een aantrekkelijk, modern industrieel design
  • intuïtieve bewegingsbediening – dankzij de multitouch-mogelijkheid
  • breed temperatuurbereik van -20°C tot 55°C
  • kosten besparen – want er is geen extra schakelkast nodig
  • ergonomische inzetbaarheid direct bij de machine – dankzij de IP65-bescherming rondom en VESA100-montage
  • ruimte besparen – een diepte van slechts 60 mm
  • bijzonder servicevriendelijk dankzij gemakkelijk toegankelijke componenten

Flexibel inzetbaar – dankzij verschillende montageopties

Montagesysteem Designline industriële PC  

Flexibel in de montage: Designline-IPC's

De Designline industriële PC's kunnen dankzij een geïntegreerde VESA100-houder direct op de machine worden gemonteerd. Met krachtige IntelR Core i7-processoren gebruikt u de computers bijvoorbeeld voor manufacturing execution-systemen, voor de kwaliteitscontrole of in de machinebesturing.

Een separate behuizing is niet nodig. De industriële PC installeert u zodoende direct op ooghoogte voor de machine en bovendien bespaart u ruimte.

Alle belangrijke componenten zijn gemakkelijk toegankelijk, zodat ook na het installeren probleemloos servicewerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Wilt u meer weten?

Klik op de onderstaande knop en lees meer over het thema industriële PC's.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20