Oxidatie

Oxidatie

Automatiseringsoplossingen met een hoge beschikbaarheid

Maak bij de oxidatie gebruik van redundante oplossingen voor de bewaking en besturing.

De oxidatie vormt het hart van de drinkwaterinstallatie. Hier worden microverontreinigingen afgebroken en het water door vernietiging van bacteriën gedesinfecteerd. Een uitvalbestendig systeem is hier een must.

Phoenix Contact levert redundante systemen van veld- tot aan besturingsniveau om dit gevoelige proces betrouwbaar te besturen en bewaken. Door jarenlange ervaring en schaalbare oplossingen is Phoenix Contact de branche-ervaren partner die u terzijde staat.

Uw voordelen

  • onderbrekingsvrij proces bij uitval of vervanging van een besturing
  • eenvoudige inbedrijfstelling en automatische configuratie van alle redundantiefuncties door AutoSync-technologie
  • één leverancier voor de automatisering van uw waterinstallaties dankzij schaalbare totaaloplossingen

Functieblok voor aandrijftechniek

Aandrijftechniek voor de besturing van de in- en uitlaatkleppen  

Aandrijvingen eenvoudig koppelen met voorgeconfigureerde functieblokken

De besturing van de in- en uitlaatkleppen van het reactiebassin vindt plaats via aandrijftechniek van bijv. Auma.

Speciale functieblokken van de Waterworx-bibliotheek maken een eenvoudige en snelle integratie van de aandrijvingen mogelijk.

Modulair en eenvoudig rangeren in de ozoninstallatie

Digitale in- en uitgangen voor de regeling van de ozongasconcentratie  

Rangeerblokken zorgen voor aansluiting tussen veld- en besturingsniveau

Phoenix Contact levert een groot aantal verschillende analoge en digitale in- en uitgangen, bijv. om de concentratie van het ozongas te regelen.

Modulaire rangeerblokken zorgen voor de aansluiting tussen veldniveaus en besturing en maken het eenvoudig rangeren van signalen mogelijk.

Redundante besturing van filtertrap 2

Redundante besturing  

Onderbrekingsvrij verloop van het proces dankzij krachtige redundante besturingen

Er zijn verschillende processen in de open snelle zandfiltratie die een waterzuivering volgens de wettelijke bepalingen mogelijk maken.

Complete redundantieconcepten van de krachtige besturing RFC 460R tot aan de visualisering met atvise® dragen bij aan een probleemloos en onderbrekingsvrij verloop van het proces.

Oplossingen voor afvalwaterpompen: van motormanagement tot en met veilige datacommunicatie

Vooral bij deze filteringsfase is de uitvalveiligheid van bijzonder belang. Om deze te kunnen garanderen, is de opbouw van een redundant systeem noodzakelijk.

Phoenix Contact levert redundante componenten van de eenvoudige integratie van de veldapparaten via het regelings- en netwerkniveau tot aan het besturingssysteem. Zo bouwt u een betrouwbare infrastructuur op.

Topologie: volledige redundantie van veldniveau tot aan besturingscentrale

Totaaloplossingen voor de redundantie van het veldniveau tot aan het SCADA-niveau met producten van Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20