Veilige signaleringsinstallaties op waterwegen Onze energie-efficiënte en onderhoudsarme oplossingen voor signaleringssystemen voldoen aan alle eisen om de verkeersveiligheid van sluizen, beweegbare bruggen en poorten te waarborgen.

Gesprekssituatie op het Kieler Kanaal ter signalering van waterwegen

Veilige signaleringsinstallaties

Uitdaging


Beweegbare brug in Amsterdam

Veilige brugbeweging volgens de machinerichtlijn

Veilige exploitatie op waterwegen

In de verschillende regio's en landen van de wereld bestaan er uiteenlopende concepten en eisen om de veiligheid van installaties op waterwegen te waarborgen. Om lichamelijk letsel en materiële schade te voorkomen, moeten locaties met mechanisch bewegende delen voldoen aan de fundamentele veiligheidsvoorschriften. Op veel plaatsen vallen ook beweegbare bruggen, sluizen of slagboom- en stuwpoorten onder het toepassingsgebied van de machinerichtlijn.

Signaleringssystemen met een geïntegreerde veiligheidsfunctie voldoen aan de hoge veiligheidseisen en zorgen voor een betrouwbare werking van de signaleringsinstallaties. De gecoördineerde systemen blokkeren bijvoorbeeld het neerlaten van een brug zolang het rode scheepssein niet in beide richtingen is geactiveerd.

Oplossing


Veilige sluizen

Signaleringssysteem voor een veilige werking volgens de machinerichtlijn

Ontwerp betrouwbare en energie-efficiënte signaleringsinstallaties voor sluizen, bruggen of havens met het CE-conforme signaleringssysteem. Het beproefde signaleringssysteem biedt u alles uit één hand, van de signaleringslamp tot de bekabeling en automatiseringstechniek.

Profiteer van veiligheidsgerelateerde controle en diagnose volgens IEC 61508 en stel uw maritieme signaleringssysteem samen in overeenstemming met de machinerichtlijn. Naast dat u bewijsmateriaal moet bewaren en het werkingsgedrag moet kunnen traceren, maakt het systeem een eenvoudig en snel onderhoud mogelijk.

Voor een hoge beschikbaarheid op waterwegen is het signaleringssysteem gebaseerd op een robuust, zeewaterbestendig ontwerp. De integratie van het voorgeconfigureerde systeem in uw bestaande signaleringsapparatuur verloopt naadloos via gebruikelijke industriële communicatie-interfaces.

Interactieve beeldkaart: veiligheidssignaleringssysteem voor waterwegen
Signaleringslampen
Profiteer van de flexibiliteit van het systeem door veiligheidssignaleringslampen en standaardsignaleringslampen te combineren en deze in één systeem te gebruiken. Indien er geen veiligheidseisen aan de installatie worden gesteld, zijn standaardsignaleringslampen voldoende. De signaallichtinterface is weggelaten.
Naar de signaleringslampen
Signaleringslampen
Signal Light Interface
Kant-en-klare schakelkast voor een veilige koppeling van de lampen met het netwerk.
Signal Light Interface
Signal Light Control
Interface tussen veilige signalering en installatie-automatisering, bestaande uit software en standaard-PLC. De veiligheidsgerichte software maakt integratie in de installatie mogelijk met standaardprotocollen (PROFINET, PROFIsafe) of ook discreet via een I/O-koppeling.
Naar de applicatiesoftware
Signal Light Control
Veiligheidsbesturing
PROFINET-besturing met geïntegreerde PROFIsafe-veiligheidsbesturing. Hoge machineveiligheid dankzij diverse processoren en ondersteuning van maximaal driehonderd PROFIsafe-deelnemers.
Naar de veiligheidsbesturing
Veiligheidsbesturing
Veilige I/O's
Ofwel met PROFIsafe, ofwel met SafetyBridge Technology. Met veilige I/O-modulen kunt u op een eenvoudige wijze veiligheidsapplicaties realiseren. En dat is ook mogelijk zonder een veiligheidsbesturing en onafhankelijk van het toegepaste netwerk.
Naar de I/O's
Veilige I/O's
Onderhoudspersoneel met tablet voor signaleringsinstallatie
Medewerker ontvangt statusinformatie en alarmmeldingen over de stuw en de beweegbare brug op het mobiele eindapparaat
Binnenvaart met sluis
 Connectoren en kabels
Onderhoudspersoneel met tablet voor signaleringsinstallatie

Met de diagnose- en bewakingsfunctie van het signaleringssysteem hebt u toegang tot talrijke diagnose- en statusgegevens van de signaleringsinstallatie. Zo hebt u altijd zicht op de actuele lichtsterkte, de stroom en spanning van elke led, de toestand van de leds en de lichtsterkte die op de armatuur inwerkt. De beschikbaarheid van de signalering wordt transparanter. Aangezien het onderhoud naar behoefte wordt uitgevoerd, worden de onderhouds- en energiekosten op de lange termijn tot een minimum beperkt.

Mocht er tussentijds iets met de installatie gebeuren, dan levert het signaleringssysteem alle relevante data. Havenautoriteiten of sluiswachters hebben de mogelijkheid om de gediagnosticeerde data van de signaleringslampen veilig te archiveren. Op die manier kunt u altijd documenteren welke signalen op welk moment in het sluizensysteem actief waren, in overeenstemming met de machinerichtlijn.

Medewerker ontvangt statusinformatie en alarmmeldingen over de stuw en de beweegbare brug op het mobiele eindapparaat

Met het signaleringssysteem schakelt u veilig signalen en bewaakt u voortdurend de toestand van uw installatie. Het systeem, dat is ontwikkeld in samenwerking met TÜV, biedt u een maximale operationele beschikbaarheid dankzij de veiligheidsdiagnose van de signaleringslampen.

Indien het systeem niet langer functioneert zoals bedoeld als gevolg van een onjuiste aansturing, kortsluiting of uitval, wordt het signaleringssysteem naar een veilige toestand geschakeld. Als bijvoorbeeld het rode signaal voor 'Sluis geblokkeerd' wordt geactiveerd, maar er in werkelijkheid een groen signaal wordt weergegeven, grijpt de geïntegreerde uitschakelinrichting in en schakelt de defecte signaleringslampjes uit. U definieert zelf de veilige toestand, zoals 'alle groene lampen uit' en 'alle rode lampen aan'.

Binnenvaart met sluis

Voor het waterverkeersmanagement heeft de beschikbaarheid van signaleringssystemen een hoge prioriteit. De signaleringslampen van de CSD-SL-productfamilie komen aan deze eis tegemoet door consequent gerealiseerde diagnose-eigenschappen en een betrouwbare, industriewaardige communicatieverbinding. De TÜV-gecertificeerde armaturen voor maximale bedrijfszekerheid voldoen aan veiligheidsnormen tot PL d en SIL 2 conform EN ISO 13849 en EN 62061.

De signaleringslampen zijn verkrijgbaar in de fluorescerende kleuren rood, groen, geel en wit. De bijzonder robuuste, zeewaterbestendige V4A-behuizingen zijn ontworpen voor langdurig gebruik in veeleisende buitenomgevingen. De verlichtingssterkte kan worden aangepast afhankelijk van de toestand of bijzondere weersomstandigheden.

Naar de signaleringslampen
 Connectoren en kabels

De uitlijning van de signaleringslampen op de waterwegen geschiedt door middel van richtbuizen. Gebruik geschikte houders van het signaleringssysteem voor de mechanische installatie van de armaturen in de inrijseinen.
Voorgeconfigureerde kabels vergemakkelijken de installatie en inbedrijfstelling. Onderhoudswerkzaamheden kunnen snel en eenvoudig worden uitgevoerd dankzij op maat gemaakte kabelconfecties.

Alle bijpassende kabeltypes en houders zijn te vinden in de handboeken van de lampen.

Naar de kabels en leidingen

Signaleringssystemen als belangrijk onderdeel van installaties op waterwegen waarborgen een 24-uurs bedrijf in overeenstemming met de machinerichtlijn en zijn tegelijkertijd energie-efficiënt.

Werner Pollmann, Applications & Projects Infrastructure
Werner Pollmann

Uw voordelen

  • Signaleringssysteem voor maximale bedrijfszekerheid met PL d- en SIL 2-certificering overeenkomstig de machinerichtlijn
  • Zeer beschikbare signalering dankzij robuuste en duurzame armaturen voor maritiem gebruik
  • Eenvoudige inbedrijfstelling en onderhoud dankzij voorgeconfigureerd systeem
  • Minimalisering van onderhouds- en energiekosten door diagnose- en bewakingsfuncties

Contact

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Ik ondersteun u graag bij projecten om de verkeersveiligheid van sluizen, beweegbare bruggen en poorten te vergroten.

Referenties


 Scheepslift Niederfinow

Scheepslift Niederfinow

Veilige signalen bij de scheepslift Niederfinow zet energiezuinig signaleringssysteem in

De scheepslift Niederfinow aan het Oder-Havel-kanaal is ooit gebouwd ter vervanging van een sluizentrap en heeft een hefhoogte van 36 m. Voor de veiligheid van personen en schepen is de nieuwe scheepslift uitgerust met een op leds gebaseerd signaleringssysteem van Phoenix Contact.

De besturings- en automatiseringsoplossing voldoet aan de EU-machinerichtlijn, garandeert een hoge energie-efficiëntie en maakt de implementatie van moderne onderhouds- en serviceconcepten mogelijk.

Sluisinstallatie Kiel-Holtenau

Sluisinstallatie Kiel-Holtenau

Communicatieve signaleringslampen Veilige signalen op het Kieler Kanaal

Het Noord-Oostzeekanaal, dat ongeveer 100 km lang is, is één van de drukst bevaren kunstmatige scheepvaartroutes ter wereld. De sluis in Kiel-Holtenau compenseert het hoogteverschil tussen de Noordzee en de Oostzee.

In het kader van een modernisering is de sluis van een nieuw signaleringssysteem van Phoenix Contact voorzien dat onderhoud vereenvoudigt en energie bespaart.

Producten


Persoon die een tablet bedient voor een schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.