Referenties

Referenties

Veilig onderweg

Lees hoe u uw project met oplossingen van Phoenix Contact en de branchekennis van onze experts tot een succes maakt.

Terug naar Verkeersinfrastructuur

Categorieën

  • Erasmusbrug Rotterdam

    De Erasmusbrug verbindt het centrum van Rotterdam met het stadsdeel Kop van Zuid.

  • Kanaal Gent-Terneuzen

    Op basis van zijn expertise kreeg Istimewa Elektro B.V. in 2016 de opdracht de verlichting van het Nederlandse deel van het kanaal van Gent naar Terneuzen te vernieuwen.

  • Loppertunnel

    Door de toepassing van overspanningsbeveiliging van Phoenix Contact wordt de beschikbaarheid van de tunnel aanmerkelijk verhoogd.

  • Noord-Oostzeekanaal

    Voor veldbus geschikte signaleringslampen vereenvoudigen de scheepvaart op het Noord-Oostzeekanaal.

  • Osman-Gazi-brug

    Systeembekabeling van Phoenix Contact zorgt voor een foutloze en snelle veldbedrading bij de Osman-Gazi-brug.

  • Saaser Tunnel

    Ter beveiliging van de energievoorziening en de UPS is in de Saaser Tunnel overspanningsbeveiliging van Phoenix Contact gemonteerd.

  • Sluisinstallatie Kiel-Holtenau

    Het draadloze systeem Radioline van Phoenix Contact biedt ondersteuning bij de bewaking van bouwwerkzaamheden bij de sluis Kiel-Holtenau.

  • Sluisinstallatie Zeebrugge

    Signaleringslampen en automatiseringstechniek van Phoenix Contact zorgen ervoor dat het sluisproces in Zeebrugge vlot verloopt.

Veiligheid en beschikbaarheid zijn doorslaggevende factoren in de verkeersinfrastructuur – evenals een efficiënt gebruik. Lees in de volgende bijdragen met referenties hoe onze klanten veeleisende infrastructuurprojecten hebben gerealiseerd met componenten en oplossingen van Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20