Schakelkasten snel en eenvoudig opbouwen

Technologisch toonaangevende producten

Met het omvangrijke en afgestemde COMPLETE line-productassortiment bouwt u schakelkasten snel en eenvoudig op. Dankzij het uniforme design en de uniforme haptiek kunnen de COMPLETE line-producten bijzonder eenvoudig worden geïnstalleerd. Daardoor bespaart u tijd bij montage, inbedrijfstelling en onderhoud. Alle COMPLETE line-producten beschikken over de Push-in-aansluittechniek en zo kunnen volledige applicaties snel en zonder gereedschap worden bekabeld.

Uw voordelen

  • eenvoudige handling en hoogwaardige look dankzij consistentie in functie en design
  • Snelle installatie zonder gereedschap met de Push-in-aansluittechniek
  • Eenvoudigere productie en logistiek door gestandaardiseerd toebehoren voor overbruggen, markeren en testen
  • De complete schakelkast uit één hand met de technologisch vooraanstaande COMPLETE line-producten