COMPLETE line – industriële oplossingen voor de schakelkast Met het omvangrijke en afgestemde COMPLETE line-productenprogramma bouwt u schakelkasten snel en eenvoudig op. Dankzij het uniforme design en de uniforme haptiek kunnen de COMPLETE line-producten zeer eenvoudig worden geïnstalleerd. Daardoor bespaart u tijd bij montage, inbedrijfstelling en onderhoud. Alle COMPLETE line-producten zijn voorzien van Push-in-aansluittechniek. Zo worden complete applicaties snel en zonder gereedschap bekabeld.

Visualisering van oplossingen voor de schakelkast

Functionele oplossingen voor alle industrieën

COMPLETE line is de universele oplossing voor schakelkasten en veldinstallaties in verschillende industrieën. Machinebouw, de energiesector, gebouwenautomatisering of de procesindustrie: het brede programma van de COMPLETE line dekt de specifieke eisen van elke branche af. U krijgt dus complete functie-eenheden van één leverancier!

Interactieve beeldkaart: Functionele schakelkastoplossingen voor alle industrieën
Procesindustrie
COMPLETE line biedt u volledige oplossingen voor uw schakelkast- en veldinstallatie in de procesomgeving.
Meer lezen
Procesindustrie
Energiesector
COMPLETE line biedt u volledige oplossingen voor de opbouw van schakelkasten in energietoepassingen.
Meer lezen
Energiesector
Machinebouw
COMPLETE line biedt u volledige oplossingen voor alle functies van de schakelkast- en veldinstallatie in de machinebouw.
Meer lezen
Machinebouw
Woongebouw
COMPLETE line biedt slimme oplossingen voor Building Intelligence in uw woongebouw.
Meer lezen
Woongebouw
Utiliteitsgebouw
COMPLETE line biedt volledige oplossingen voor de besturing, communicatie en voorziening van utiliteitsgebouwen.
Meer lezen
Utiliteitsgebouw

Uw voordelen met het COMPLETE line-systeem


Persoon met producten uit het COMPLETE line-programma
Persoon bij de installatie van de COMPLETE line-producten in de schakelkast
Personen in gesprek over COMPLETE line
Persoon aan het werk voor een schakelkast
Persoon met producten uit het COMPLETE line-programma

Dankzij de uniformiteit voor wat betreft functie en design maken de producten van het COMPLETE line-programma een bijzonder eenvoudige verwerking tijdens het gehele installatieproces mogelijk. Functionele componenten zijn in kleur gemarkeerd. Dankzij de standaardisatie van het toebehoren gaat de montage bijzonder eenvoudig en snel.

Persoon bij de installatie van de COMPLETE line-producten in de schakelkast

Dankzij het consequente gebruik van Push-in-aansluittechniek gaat de montage van COMPLETE line-producten moeiteloos en procesveilig. Met de push-in-technologie bekabelt u aders door deze gewoon in te steken zonder gereedschap te gebruiken. Op deze manier verkort u de tijd die nodig is voor deze werkstap aanzienlijk.

Personen in gesprek over COMPLETE line

Het gestandaardiseerde toebehoren voor het overbruggen, markeren en testen van COMPLETE line-producten zorgt niet alleen voor bijzonder eenvoudig werken tijdens het installatie- en montageproces. Het gebruik van uniforme componenten verlaagt ook de kosten voor inkoop en logistiek.

Persoon aan het werk voor een schakelkast

COMPLETE line biedt u een uniform productenprogramma, waarmee u alle functies van uw schakelkast en veldinstallatie volledig kunt plannen en opbouwen. De verschillende componenten zijn optimaal op elkaar afgestemd en kunnen worden uitgerust met gestandaardiseerd toebehoren. Zo verlaagt u consequent uw engineering-, inkoop- en installatiekosten.

COMPLETE line – de volledige oplossing voor de schakelkast

Voor meer efficiëntie in uw productie
Samen de schakelkastbouw ontwikkelen

Phoenix Contact ondersteunt u tijdens het gehele proces van de schakelkastbouw, van engineering tot en met de voltooide schakelkast. Ontdek onze modulaire en schaalbare oplossingen voor een efficiënte schakelkastbouw.

Meer lezen
Persoon voor een schakelkast met een productiehal op de achtergrond