Aansluittechniek

Aansluittechniek

Betrouwbaar aangesloten

De passende aansluittechniek voor uw vrijstaande installatie: duurzaam en eenvoudig aansluiten.

Van fotovoltaïsch paneel via de stringbox tot aan de omvormer – Phoenix Contact biedt een groot aantal bekabelingsoplossingen die nauwkeurig op de eisen van vrijstaande PV-installaties zijn afgestemd.

Daarbij ligt de focus op een lange levensduur alsmede een snelle en eenvoudige installatie. Zo kunnen de in het veld te confectioneren DC-connectoren binnen enkele seconden zonder speciaalgereedschap worden gemonteerd. De op elkaar afgestemde, hoogwaardige componenten leveren daarbij ook onder extreme weersinvloeden een duurzame bijdrage aan een hoge beschikbaarheid van de installatie.

Uw voordelen

  • variatie en flexibiliteit dankzij verschillende aderdoorsneden van 2,5 t/m 16 mm²
  • UV-, temperatuur- en weersbestendig
  • toekomstgericht voor spanningen tot 1500 V
  • innovatieve veeraansluiting voor duurzame, betrouwbare aansluitingen zonder speciaalgereedschap

Aansluiten en bekabelen

DC-connectoren  

Innovatieve connectoren voor een snelle en eenvoudige bekabeling

Met de innovatieve veeraansluiting van de DC-connectoren kunnen kabels van 2,5 t/m 16 mm² zonder speciaalgereedschap betrouwbaar en veilig worden aangesloten.

Dat maakt een heel snelle en eenvoudige confectionering ter plaatse mogelijk.

Verdelen

DC-Y-verdelers  

Flexibele verdeling van de stringstromen dankzij Y-verdelers

De Y-verdelers bieden nog meer flexibiliteit in de bekabeling van fotovoltaïsche installaties. Leid naast elkaar gelegen PV-strings eenvoudig en voordelig via slechts één stringkabel naar de omvormer.

Bovendien is een uitvoering met connectoren mogelijk. Klantspecifieke kabellengten zijn op aanvraag leverbaar.

Apparaataansluiting

Stringboxen  

Betrouwbare koppeling van signalen, data en energie

Phoenix Contact levert connectoren en behuizingsdoorvoeren voor de betrouwbare overdracht van signalen, data en energie.

Alle componenten worden gemaakt van hoogwaardige, robuuste materialen. Ze hebben intensieve laboratoriumtests ondergaan en garanderen een duurzaam veilige aansluiting van uw apparaten.

Gevelpanelen aansluiten

Gevelpanelen aansluiten  

Junctionbox naar klantspecificatie flexibel in de breedte

Per pool wordt een junctionbox toegepast. Beide junctionboxen worden in het gevelpaneel geïntegreerd en met de ruitverzegeling afgesloten. Door de aan te passen breedte kunnen de junctionboxen zeer eenvoudig in het systeem worden geïntegreerd.

Consequente aansluittechniek van fotovoltaïsch paneel tot aan de invoeding

Connectoren en kabels maken een vaste of flexibele installatie mogelijk en zijn geschikt voor een temperatuurbereik van -40 °C  tot +85 °C.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20