Overdrachtsmedia en communicatieprotocollen

Overdrachtsmedia en communicatieprotocollen

Remote communicatietechniek voor elke toepassing

Koppel protocollen efficiënt met uw besturingstechniek.

Toegang op afstand, alarmering en netwerkkoppeling – afhankelijk van uw toepassing bieden wij de passende oplossingen voor uw uitdaging. Het productenprogramma omvat veelzijdige combinatiemogelijkheden van kabelgebonden en draadloze overdrachtsmedia en overdrachtsprotocollen. Hierbij bieden wij u een overzicht aan met de mogelijkheden en voordelen van ons productenaanbod.

Remoteprotocollen

Kabelgebonden systemenMobiel netwerk-systemenDraadloze systemen
IEC 60870-5-101
IEC 60870-5-104
IEEE 1815 – DNP3
ODP – Open Data Port

Veldbusprotocollen

Kabelgebonden systemenMobiel netwerk-systemenDraadloze systemen
Modbus RTU
Modbus TCP
PROFIBUS-
PROFINET-

Remote communicatietechniek van het besturingssysteem naar het veldniveau

Moderne besturingssystemen beschikken over veel verschillende interfaces voor communicatie op afstand zoals bijv. IEC 60870-5-104 of DNP3. Phoenix Contact biedt u de communicatie-infrastructuur aan voor een efficiënte koppeling van deze protocollen met uw besturingstechniek. Modulaire remote-communicatiestations realiseren de op uw toepassing afgestemde dataoverdracht, bijv. in de energie-, water-, gas- of warmtetoevoer.

Overzicht van communicatiemogelijkheden van het besturingssysteem naar het veldniveau  

Overzicht van communicatiemogelijkheden van het besturingssysteem naar het veldniveau

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20