Koppelen

Koppelen

Storingvrije verbindingen

Moderne technieken maken eenvoudige en storingvrije verbindingen van installatiedelen, buitenstations en substations mogelijk.

Terug naar Communicatie en onderhoud op afstand

Categorieën

  • Netwerken via lichtgeleiderkabels
    Netwerken via lichtgeleiderkabels

    De lichtgeleiderconverters van Phoenix Contact ondersteunen de in de remote communicatietechniek gebruikelijke communicatieprotocollen PROFIBUS, Modbus/RTU, Ethernet alsmede de interfaces RS-232 en RS-485.

  • Koppelen met WLAN en Bluetooth
    Koppelen met WLAN en Bluetooth

    Met Wireless Ethernet via WLAN en Bluetooth zorgt u voor een betrouwbare netwerkkoppeling van uw installatie en maakt u draadloze communicatie mogelijk met shuttles, mobiele eindapparaten of veiligheidsgerichte installaties.

WLAN-, Bluetooth- en glasvezeltechniek maken eenvoudige en storingvrije verbindingen mogelijk met verschillende installatiedelen, buitenstations en substations. Met onze robuuste lichtgeleiderconverters met een breed temperatuurbereik realiseert u afstanden tot 45 km. Ontdek ook de mogelijkheden van draadloze netwerkcommunicatie met WLAN en Bluetooth en de betrouwbare industriële componenten van Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20