Nooddouchebewaking Bewaak uw nooddouches continu en zorg voor extra veiligheid voor uw fabriekspersoneel.

Persoon bedient nooddouche voor de ogen

Nooddouchebewaking

Nooddouche in een buiteninstallatie in de procesindustrie

De functie waarborgen

Internationale standaarden voor arbeidsveiligheid vereisen regelmatig onderhoud van deze veiligheidsinrichting. Normaal gesproken wordt onderhoud nog steeds uitgevoerd door onderhoudspersoneel op locatie met regelmatige tussenpozen. Dankzij de gecentraliseerde bewaking van nooddouches zijn er geen regelmatige rondes meer nodig. U zorgt er ook voor dat de nooddouches meteen na de laatste reguliere ronde werken. Met ons bewakingssysteem verhoogt u de veiligheid van het fabriekspersoneel doordat het verplegend personele direct wordt gewaarschuwd.

De oplossing


Bediening van een nooddouche door werknemers in een fabriek in de procesindustrie

Automatische alarmering

Met behulp van automatische waarschuwingen kunt u informatie gericht verspreiden. U kunt bijvoorbeeld de functionele status doorgeven aan het onderhoudsteam en direct eerstehulpverleners of verplegend personeel waarschuwen via sms of e-mail.

Monitoring van nooddouches in de controleruimte

Monitoring in de controleruimte

Profiteer van overzichtelijke inspectierapporten, want onderhoudsintervallen worden tot in detail bijgehouden. De activering van de nooddouche tijdens de test kan op dezelfde wijze worden geregistreerd als de vereiste waterdruk. Wanneer het alarm afgaat, informeert een sms-bericht het verplegend personeel direct over de exacte locatie van de geactiveerde nooddouche. Dit maakt het mogelijk om eerstehulpverleners met behulp van gps-gegevens naar de plaats van het noodgeval te leiden.

Webvisualisatie van de status van de oogdouches en nooddouches

De cloud als optie

Houd de status van de oog- en nooddouches altijd in het oog via webvisualisatie. Integratie in bestaande noodsystemen is eveneens mogelijk.

Overdrachtstechnologieën

Afgestemd op uw individuele behoeften, bieden wij verschillende transmissietechnologieën voor het gebruik van nooddouchebewaking.

Interactieve image-map: transmissietechnologieën voor het gebruik van de nooddouchebewaking
Alarmeren
Met het sms-relais uitval voorkomen
Meer over het sms-relais
Alarmeren
Draadloos systeem Radioline
Betrouwbaar gebruik in industriële omgevingen
Meer over Radioline
Draadloos systeem Radioline
I/O-systemen
De I/O-systemen van Phoenix Contact in beschermklassen IP20 en IP65/67 zijn geschikt voor alle gangbare bussystemen en netwerken.
Meer over I/O-systemen
I/O-systemen
Industriële routers
Onze robuuste industrie-routers verbinden verschillende netwerken per kabel (LAN-router en NAT-router) of via draadloze telecomnetwerken (3G/UMTS/4G/LTE-router) voor onderhoud op afstand en de beveiliging van uw lokale netwerk.
Meer over industriële routers
Industriële routers

Contactpersoon Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry - Chemicals and Pharmaceuticals
Ik adviseer u graag over een schaalbaar concept voor het monitoren van nooddouches.

Uw voordelen

  • Verhoogde arbeidsveiligheid dankzij de tot op de locatie nauwkeurige alarmering van bedrijfsveiligheidsdienst en bedrijfshulpverlening bij het activeren van de nooddouche
  • Ervoor zorgen dat de nooddouches in goede staat verkeren, ook na de laatste regelmatige inspectie en permanente bewaking van de nooddouches
  • Eenvoudige aantoonbaarheid van de regelmatige onderhoudsbeurten dankzij automatisch bewaren van onderhoudsrapporten

Producten


Persoon die een tablet bedient voor een schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.

Contact