SMS-relais

Met het SMS-relais uitval voorkomen

Bewaak analoge en digitale waarden eenvoudig en veilig via het mobiele netwerk. Het SMS-relais TC MOBILE I/O X200 houdt u ook in het veld op de hoogte over de status of storingen van uw installatie. U kunt tekstberichten via SMS of e-mail verzenden en schakeluitgangen instellen, bijv. voor vrijschakeling van de machines. Zo voorkomt u kostbase servicewerkzaamheden ter plaatse – ook zonder kostbare breedbandverbindingen.

Meer informatie

Sensoren bewaken en relais schakelen

Bewaak analoge en digitale sensoren eenvoudig en veilig via het mobiele netwerk en schakel relais op afstand. Het compacte meldsysteem TC MOBILE I/O X200 draagt data betrouwbaar over via sms en e-mail. Bij een peiloverschrijding, een statusverandering van de digitale ingang of op gedefinieerde tijdstippen wordt u door de TC MOBILE I/O X200 geïnformeerd. Zodoende bent u altijd op de hoogte.

De TC MOBILE I/O X200 is verkrijgbaar als DC-module met een spanningsbereik van 10 tot 60 Volt en als AC-module voor 93 tot 250 Volt. Het bijzondere van de DC-modulen: naast vier digitale ingangen zijn ze voorzien van twee analoge ingangen, die zowel spanning als stroom kunnen meten.

Met de varianten voor de Europese markt, TC MOBILE I/O X200-4G en TC MOBILE I/O X200-4G AC, beschikt u de actuele 4G-technologie (LTE CAT1). Dankzij de 2G-Fallback (GSM/GPRS/EDGE) combineren de modulen de toekomstbestendige mobiele telefonie-technologie met de beschikbaarheid van het tot nu toe beste uitgebouwde 2G-netwerk. Alle modulen zijn zeer eenvoudig te bedienen en kunnen dankzij het brede spanningsbereik en de verschillende ingangen veelzijdig worden toegepast.

Meldsysteem TC Mobile I/O

Alarmeren met TC Mobile I/O

TC Mobile I/O X200 met app

Met de TC MOBILE I/O-app verstuurt u sms-schakelcommando's en bespaart u zich het schrijven van een sms

Gratis app voor het meldsysteem TC MOBILE I/O X200

De TC MOBILE I/O X200 communiceert ook via een smartphone-app met u (iOS en Android). Zo schakelt u uw uitgangen comfortabel via de app en beschikt u altijd over recente informatie door eenvoudig de status van uw apparaat op te roepen.

De TC MOBILE I/O-app maakt de handling van het apparaat nog eenvoudiger en bespaart u het schrijven van een sms. U ontvangt de alarmering zoals u dat gewend bent via sms en e-mail. Zo is de beste bereikbaarheid in het veld gewaarborgd.