Tankfarms

Tankfarms

Transparant bewaken

Gebruik onze omvangrijke oplossings-knowhow en brede productenprogramma voor de tank- en klepbewaking.

Tankfarms bestaan vaak uit tanks van verschillende grootte met voor een deel een inhoud van wel meer dan 100.000 m3. Het continu vullen en legen van de tanks moet worden bewaakt en er moet een betrouwbare overloopbeveiliging worden geïnstalleerd. Daarvoor is een geautomatiseerde klepstandbewaking onmisbaar.

Phoenix Contact biedt met betrouwbare modulaire besturings- en I/O-systemen, techniek voor remote communicatie en onderhoud op afstand alsmede scheidingsversterkers voor de Ex-omgeving een brede basis voor de complete automatisering rondom opslagtanks.

Uw voordelen

  • geteste veiligheid met SIL-gecertificeerde techniek voor de overloopbeveiliging
  • gestandaardiseerde sensorcommunicatie met I/O-techniek volgens NAMUR
  • één partner voor de tank- en klepbewaking dankzij een breed productenprogramma alsmede oplossings- en branche-knowhow

Klepstandbewaking

Oplossing voor de klepstandbewaking  

Oplossing voor de klepstandbewaking

Verlaag het aantal keren dat uw pijpleiding- en transportsysteem uitvalt en daarmee ook de kosten.

De modulair opgebouwde bewakingsoplossing voor NAMUR-klepstandsensoren maakt een continue bevestiging en analyse van alle processen uit het veld mogelijk.

Overloopbeveiliging

Besturingstechniek en safety-componenten voor de overloopbeveiliging  

Besturingstechniek en safety-componenten voor de overloopbeveiliging

Een geautomatiseerd tankvulproces biedt talrijke voordelen. Voor een absoluut betrouwbare overloopbeveiliging moet echter wel een onafhankelijk veiligheidssysteem volgens SIL 2 worden geïnstalleerd.

Alleen zo kan in geval van nood worden gewaarborgd dat de kleppen voor de toevoer betrouwbaar schakelen. Phoenix Contact biedt hiervoor met redundante besturingstechniek en safety-componenten de passende oplossingen aan.

Vulstandbewaking

Een medewerker controleert de vulstand van een tank  

Vulstand bewaken en snel reageren

Voor een efficiënt management van tankfarms moet u de vulstand, de temperatuur en de druk voortdurend in de gaten houden. Een systeem dat uit verschillende sensoren bestaat, deels in de Ex-zone, neemt de desbetreffende meetwaarden op.

Wij bieden u het passende pakket met besturings- en communicatietechniek om deze signalen door te geven, te verwerken en snel te kunnen reageren.

Totaaloplossingen voor een geautomatiseerd management van tankfarms

Met een breed productenprogramma SIL-gecertificeerde techniek voor de functionele veiligheid, Ex i-scheidingsversterkers
en modulaire besturingssystemen realiseert u een efficiënte vulstandregeling.

Parallel aan de vulstandregeling wordt een overloopbeveiliging geïnstalleerd, die in geval van nood een veiligheidsklep aanstuurt en de stroom van het getransporteerde goed direct stopzet.

Totaaloplossingen voor een geautomatiseerd management van tankfarms  

Met totaaloplossingen van Phoenix Contact automatiseert u het management van uw tankfarm efficiënt en betrouwbaar

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20