Innovatieve technologieën voor energiecentrales

Vertrouw op intelligente en betrouwbare oplossingen voor efficiënte processen in uw energiecentrale.
Waterkrachtcentrale met sluizen en stuwmeer
Ingenieur voor installaties in energiecentrale

Uitdagende energietoekomst

De verandering van ons energieopwekkingslandschap met de voortdurende groei van gedecentraliseerde producenten en opslagfaciliteiten stelt ons voor de taak te voldoen aan de eisen van een veilige en tegelijkertijd schone energievoorziening. Conventionele energiecentrale worden steeds meer vervangen door hernieuwbare energiebronnen. De reden hiervoor is de klimaatverandering evenals andere ecologische duurzaamheidsvraagstukken. Toch zijn veel soorten energiecentrales nog niet volledig weg te denken uit ons energieopwekkingslandschap. Het vereiste netwerk van verschillende technologieën voor energiecentrales vereist efficiënte en betrouwbare processen.

Technologieën voor energiecentrales Onze producten kunnen worden gebruikt in verschillende soorten energiecentrales.

Verlichte aardgascentrale in avondschemering
Gasgestookte elektriciteitscentrales zijn flexibel en snel regelbaar, waardoor ze een ideale aanvulling vormen op hernieuwbare energiebronnen. In de toekomst zullen ze worden aangedreven door groene waterstof, maar de vraag naar geïmporteerd aardgas zal tot 2030 hoog blijven.
Kolencentrale in de mist met de zon op de achtergrond
Kolencentrales hebben sinds de 19e eeuw een revolutie teweeggebracht in de energieopwekking. Ze staan voor uitdagingen door de opkomst van hernieuwbare energiebronnen en een groeiend milieubewustzijn. In de toekomst zal het gebruik van steenkool dus afnemen.
Waterkrachtcentrale met stuwmeer bij zonsondergang
Waterkrachtcentrales maken al 3500 jaar gebruik van de energie van water. Vandaag de dag vormen ze een pijler van hernieuwbare energie, ook al zijn de geïntegreerde technologieën conventioneel. Toch bedreigen klimaatverandering, droogte en zware regenval de betrouwbaarheid ervan.
Kerncentrale aan een rivier
Kerncentrales leveren al sinds de jaren '50 koolstofarme energie, maar brengen risico's met zich mee, zoals ongelukken en kernafval. Veel landen zijn van plan om kerncentrales uit te faseren, maar gebruiken ze als noodreserve. Nieuwe reactoren en kernfusie kunnen de toekomst vormgeven.
Oliegestookte elektriciteitscentrale aan de rivier bij zonsondergang
Oliegestookte elektriciteitscentrales wekken stroom op door ruwe olie te verbranden. Ooit waren ze de belangrijkste bron, tegenwoordig zijn het vaak reservecentrales. In olieproducerende landen blijven ze dienen als basislast. Alternatieve, duurzame energiebronnen en technologieën zoals brandstofcellen zullen hun toekomst bepalen.

Een stabiel elektriciteitsnet heeft oplossingen nodig die intelligent reageren en ook onder ongunstige omstandigheden betrouwbaar functioneren. Met decennialange ervaring en innovatieve technologieën zorgen wij voor de hoogste beschikbaarheid van uw installatie – nu en in de toekomst.

Matthias Schröder, Business Development Manager Energy Management
Matthias Schröder, deskundige voor energieopwekking in energiecentrales

Uw voordelen Met onze oplossingen

Groen brandende signaleringslamp in een installatie
Bekabeling van klemmen in de schakelkast
Energieverdeling in de energiecentrale via lichtgeleiderkabels en connectoren
Handheld barcode voor het coderen van energiecentrales
Groen brandende signaleringslamp in een installatie

De beschikbaarheid van de installatie als belangrijk kengetal bepaalt de doeltreffendheid van uw energiecentrale. Lage waarden kunnen worden veroorzaakt door ongeplande stilstanden of andere oorzaken en hebben een negatieve invloed op uw kosten.

Zorg voor een doorlopend hoge beschikbaarheid van uw installatie en vermijd ongeplande uitval: testsystemen, voedingen, op afstand bediende en andere besturingssystemen van Phoenix Contact voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden en zorgen daardoor voor een optimale beschikbaarheid van de installatie.

Bekabeling van klemmen in de schakelkast

Procesoptimalisatie als doel van elke energiecentrale: naadloze processen, kwaliteitsverbetering en kostenbesparingen zijn de positieve gevolgen die wij samen met u nastreven.

Wij zorgen voor een eenvoudige planning, configuratie en installatie van elektrische aansluitingen. Snel en comfortabel plant en configureert u klemmenstroken. Profiteer van onze oplossingen voor eenvoudige en veilige bekabeling. Zo optimaliseert en verkort u uw processen.

Energieverdeling in de energiecentrale via lichtgeleiderkabels en connectoren

Gedigitaliseerde sectoren en industrieën met netwerken zullen in de toekomst steeds belangrijker worden. Een optimale uitwisseling van gegevens en informatie binnen en buiten uw energiecentrale kan alleen op deze manier plaatsvinden.

De nieuwe, intelligente technologieën die zijn gebaseerd op jarenlange ontwikkelingservaring, zorgen voor een snelle en betrouwbare doorgave en verwerking van uw gegevens. In een veranderende energiemarkt heeft u zo overal en op elk moment relevante gegevens beschikbaar rondom uw installatie.

Handheld barcode voor het coderen van energiecentrales

Met enorme hoeveelheden kabels, leidingen en andere elektronische of elektromechanische componenten is het ook in energiecentrales vaak moeilijker om het overzicht te behouden. Een reglementaire en aantoonbare codering is derhalve van essentieel belang.

Vakkundige codering helpt om bedieningsfouten te vermijden: zorg voor een naadloos proces door eenvoudige installatie en onderhoud. Onze markeringssystemen voldoen aan alle aanspraken en zijn speciaal geschikt voor het onderhoud van energiecentrales.

Contact

Uw contactpersoon Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Ik ondersteun u graag op weg naar het digitale elektriciteitsnet van de toekomst.