Overspannings- en apparaatbeveiliging voor led-verlichtingssystemen

Overspannings- en apparaatbeveiliging voor led-verlichtingssystemen

Betrouwbare beveiliging

Phoenix Contact maakt uw led-verlichting echt duurzaam en betrouwbaar.

De led-techniek maakt duurzame oplossingen mogelijk voor straat- en objectverlichting. Voortijdige uitval als gevolg van overspanningen reduceert het besparingspotentieel van de energiebesparende led-verlichting aanzienlijk. De oorzaak ligt vaak bij voorschakelapparaten die gevoelig zijn voor transiënte spanningen.

De led-afleiders zijn zodanig ontworpen dat ze direct in de verlichting of in de junction box kunnen worden geïnstalleerd. Door de verhoogde isolatie is gebruik in led-toepassingen met beschermklasse II zonder voorbehoud mogelijk.

Uw voordelen

  • eenvoudig naderhand installeren dankzij compacte bouwvorm
  • flexibele bevestiging door geïntegreerde langwerpige gaten
  • variabel toe te passen dankzij varianten voor beschermklassen I en II
  • hoge spanningsvastheid door dubbele isolatie
  • vele toepassingsmogelijkheden dankzij het brede spanningsbereik

Beveiliging tegen schade als gevolg van overspanning bij verlichtingssystemen

Vind snel de oplossing voor u

Via onderstaande link vindt u onze producten voor overspannings- en apparaatbeveiliging voor led-verlichtingssystemen.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20