Wij helpen u vooruit als fabrikant van apparatuur

Referenties voor apparaatfabrikanten Stabiele verbinding: zo helpen wij u als apparatenfabrikant vooruit

Miniaturisering, een eenvoudige handling en veelzijdige toepasbaarheid van connectoren en printklemmen: meer dan ooit nemen apparaatfabrikanten een sleutelrol in industriële of infrastructuuroplossingen in. Wij bieden daarvoor op maat gesneden service door onze applicatiekennis en een omvangrijk productenprogramma.

Ervaar zelf hoe onze klanten profiteren van de apparatenaansluittechniek van Phoenix Contact.

SKEDD directe aansluitingen in de poortbesturing Drico 2.0

SKEDD directe aansluitingen voor geautomatiseerde poortbesturing

Directe insteekveerdruktechniek voor automatische besturingen: ASO GmbH gebruikt SKEDD directe insteekverbindingen voor de automatische poortbesturing "Drico 2.0". Met de connectoren van Phoenix Contact kunnen indien nodig extra aansluitingen worden aangebracht.

Intelligente straatverlichting in een straat in Bielefeld

Betrouwbare aansluitoplossingen voor moderne led-verlichting

Led-techniek voor buiten: WE-EF Leuchten GmbH vertrouwt op de aansluittechniek van Phoenix Contact voor lichtbronnen op straat en in gebouwen. Dankzij de led-oplossingen van Phoenix Contact zijn de buitenarmaturen gebruiksvriendelijk en duurzaam.

Witte Ethernet-switch met een groene SPE-kabel die op de achtergrond JUMO-sensor verbindt

De sensoren van morgen communiceren algemeen

Single Pair Ethernet (SPE) heeft wat nodig is om aansluitingen in de laatste fasen duurzamer en smarter te maken. Sensorfabrikant JUMO vertrouwt niet voor niets op SPE als toekomstgericht communicatiemedium voor zijn meettechniek. De aansluittechniek die hiervoor nodig is, is afkomstig van Phoenix Contact – en is het resultaat van een nauwe samenwerking op projectniveau.

Elektrische raceauto van het OWL Racing Team

Connectoren voor de elektrische raceauto

In het hart van het Duitse Oost-Westfalen, een regio die bekend staat om zijn technologische innovatie, werkt een team studenten van de Technische Hochschule OWL aan de ontwikkeling van hun nieuwe elektrische raceauto voor deelname aan de Formula Student. In de accu zijn verschillende connectoren van Phoenix Contact verwerkt, waaronder dataconnectoren en robuuste accupoolconnectoren.

Optische sensor

Beeldgegevens in een industriële toepassing

Optische sensoren zijn de "ogen" van het systeem in industriële toepassingen. Net als bij mensen moet bij de industriële toepassing een krachtige randapparatuur er echter voor zorgen dat de beeldverwerking foutloos is en dat deze in de vereiste vermogenssterkte functioneert. Dataconnectoren van Phoenix Contact zorgen hier voor een betrouwbare oplossing.

VDS Verkehrstechnik

Robuuste High-Speed-bekabeling via RJ45

Onder ruwe omstandigheden kiest VDS Verkehrstechnik GmbH voor de industriële RJ45-dataconnectoren van Phoenix Contact om ervoor te zorgen dat snelheidsmeetapparatuur ook onder de meest ongunstige omgevingsomstandigheden perfect functioneert. Dankzij verschillende kabeluitgangsrichtingen bieden de in het veld confectioneerbare connectoren bij de bekabeling ter plaatse ook een hoge mate van flexibiliteit.

Compacte servoaandrijvingen met aansluittechniek van Phoenix Contact

Servocompacte aandrijvingen met aansluittechniek in M8 en M12

Ronde connectoren voor Industrie 4.0: Jenaer Antriebstechnik GmbH gebruikt de slimme aansluittechniek van Phoenix Contact in M8 en M12 voor zijn modulaire compacte servoaandrijvingen. Zo kunnen hun klanten zowel de productiviteit als de rendabiliteit van hun installaties verhogen.

De AS-i-schakelkastmodule KE5

Van de elektronicabehuizing tot de schakelkastmodule

Behuizing op maat voor de installatiebouw: compacte modulen op het laagste veldniveau met een groot aantal aansluitpunten zijn zeldzaam. Daarom heeft Pepperl+Fuchs in samenwerking met Phoenix Contact de schakelkastmodule KE5 ontwikkeld - op basis van de ME-IO elektronicabehuizing.

Elektronicabehuizing voor een registratietoestel voor temperaturen en energieën (energiecontroller)

Modulair behuizingsconcept met montagerail-busconnector

Functionele verpakking voor een registratieapparaat voor temperaturen en energieën: Scheidl GmbH gebruikt voor zijn Energy Controller de elektronicabehuizing BC van Phoenix Contact. De 16-polige montagerail-busconnector was de sleutel tot het ontwerp van de eenheid.

Universele elektronicabehuizing in de logistiek

Universeel behuizingconcept voor de IoT-gateway

Een aanpasbare behuizing voor IoT-toepassingen: MyOmega Systems GmbH was op zoek naar een flexibel behuizingsconcept met een hoge modulariteit van de behuizingsonderdelen en vond bij Phoenix Contact wat het zocht: de UCS-elektronicabehuizing fungeert nu als beschermhoes voor de IoT-gateway "d3".

Controller voor de ruimteautomatisering

Elektronicabehuizingen voor de gebouwenautomatisering

Een behuizing met frontaansluiting voor slimme gebouwen: Neuberger Gebäudeautomation GmbH gebruikt de ME-IO elektronicabehuizing in het Open.Room ruimteautomatiseringssysteem. Samen met Phoenix Contact heeft Neuberger de behuizing aan de speciale eisen aangepast.