Veerdrukaansluiting

Veerdrukaansluiting

Comfortabel en trillingsbestendig

Voor een eenvoudige en betrouwbare aderaansluiting.

Terug naar Aansluittechnieken

Categorieën

  • Push-in-aansluiting
    Push-in-aansluiting

    De push-in-aansluittechniek met gepatenteerde veerkamer maakt een eenvoudige aansluiting van aders met adereindhulzen of massieve aders mogelijk zonder gereedschap.

  • Push-lock-aansluiting
    Push-lock-aansluiting

    De push-lock-veer maakt door de met één hand bedienbare hendel het eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten van een ader met of zonder adereindhuls mogelijk.

  • Power-Turn-aansluiting
    Power-Turn-aansluiting

    Met de voor patent aangemelde Power-Turn-veerdrukaansluittechniek kunnen grote aders eenvoudig en snel worden aangesloten.

  • Veerdrukaansluiting
    Veerdrukaansluiting

    De veerdruktechniek maakt het eenvoudig aansluiten van alle adersoorten mogelijk.

  • SUNCLIX-aansluiting
    SUNCLIX-aansluiting

    Met de gepatenteerde SUNCLIX-veerdrukaansluiting sluit u aders snel en veilig aan.

  • T-LOX-kniehefboomaansluiting
    T-LOX-kniehefboomaansluiting

    Met de T-LOX-kniehefboomaansluiting sluit u grote aderdoorsneden zonder veel krachtsinspanning aan. Het principe is gebaseerd op een veer waarmee een geprogrammeerde contactkracht tot stand wordt gebracht.

Uw voordelen

  • tijdbesparing door de eenvoudige bediening
  • beproefde trillingsbestendigheid door verende contactelementen
  • hoge contactkwaliteit en aderuittrekkrachten door de toepassing van hoogwaardige materialen
  • aansluiten van aders in nominale doorsnede met of zonder adereindhuls door maximale aansluitruimte