De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

Snijklemtechniek De QUICKON-snijklemtechniek overtuigt door een ruimtebesparende aansluiting met gepatenteerd snijcontact.

Snijklemtechniek van een aansluitklem

Uw voordelen

  • Grote tijdbesparing bij het aansluiten, omdat er geen adervoorbehandeling nodig is
  • Bijzonder compacte bouwvorm door gepatenteerd snijcontact
  • Hoge contactkwaliteit en trillingsbestendigheid door toepassing van hoogwaardig, verend contactmateriaal
  • Veilige instelling van de schakeltoestanden door het vergrendelbare bedieningsmechanisme

De snijaansluiting in detail

De snijaansluiting, ook wel IDC-snijaansluiting (Insulation Displacement Connection) genoemd, staat voor een bijzonder tijdbesparende aansluittechniek. Bij deze aansluitmethode doorsnijdt het snijmes de isolatie waardoor een betrouwbare verbinding met de ader ontstaat.

Aangezien het strippen van de isolatie en het aanbrengen van een adereindhuls op de aders niet nodig zijn met de snijklemtechniek, bespaart u aanzienlijk tijd in vergelijking met conventionele aansluittechnieken. De aderaansluiting duurt slechts enkele seconden.

Het veilige contact met de IDC-aansluiting wordt tot stand gebracht door de ader in het speciaal gevormde snijmetaal te steken. Massieve en flexibele aders kunnen maximaal 100 keer opnieuw worden aangesloten. Bij het opnieuw aansluiten moet het adereinde van tevoren worden afgesneden.

Onze portefeuille met snijaansluiting

Snijaansluiting bij een aansluitklem
Snijaansluiting bij een printplaataansluiting
M12-connector met snijaansluiting
Installatiesysteem QPD met snijaansluiting
Snijaansluiting bij een RJ45-connector met CAT6
Contactblok met snijaansluiting voor heavy-duty connectoren
Snijaansluiting bij een aansluitklem

De QUICKON-snelaansluittechniek overtuigt door de ruimtebesparende draaiaansluiting met gepatenteerd snijcontact. Steek eenvoudig de onvoorbereide ader in de klemkamer en zwenk het oranje bedieningselement. Hierdoor wordt de kabel ingesneden en contact gemaakt met de ader.

Zo sluit u aders snel en zonder enige vorm van voorbewerking aan. De snijaansluiting is geschikt voor kabels met PVC- en PE-isolatie. Andere soorten isolatie zijn op aanvraag mogelijk.

Naar de aansluitklemmen
Snijaansluiting bij een printplaataansluiting

Bespaar tijd bij de snijaansluiting, omdat de ader niet hoeft te worden voorbereid voor de aansluiting.

Ons portfolio omvat printklemmen en -connectoren met kleurcontrasterend bedieningselement tot 1,5 mm² aansluitdoorsnede, evenals printklemmen met vingerbedienbare aansluiting voor datalijnen tot 0,34 mm².

Naar de printklemmen en -connectoren
M12-connector met snijaansluiting

M12-connector met QUICKON-snijaansluiting bieden de snelste aansluiting voor confectioneerbare connectoren. De connectoren zijn voorzien van een IDC-snijklemcontact. Bij deze aansluitmethode worden onbehandelde massieve of flexibele aders inclusief isolatie in de connector geplaatst. Wanneer de drukmoer van de connector wordt aangedraaid, verdringt het snijcontact de aderisolatie en maakt op verende, trillingsbestendige en gasdichte wijze contact met de ader.

Naar de M8- en M12-connectoren
Installatiesysteem QPD met snijaansluiting

Een industriële energieverdeling hoeft niet tijdrovend en gecompliceerd te zijn. Dat bewijst het installatiesysteem QPD voor vermogens tot 690 V/40 A. Dankzij de beproefde IDC-snijaansluiting QUICKON worden kabels tot 5 x 6,0 mm² zonder strippen en zonder speciaalgereedschap eenvoudig en snel aangesloten.

De aansluiting is ontworpen voor toepassingen waarbij ronde en AS-interfacekabels ter plaatse rationeel moeten worden aangesloten. De verbinding kan te allen tijde weer worden losgemaakt, de componenten kunnen meermaals worden gebruikt. De snelaansluittechniek brengt tijdens het vastdraaien het contact en de trekontlasting automatisch tot stand. Dankzij de snelle en eenvoudige hantering van de QUICKON-snelaansluiting wordt de aansluittijd met tot wel 80 % verkort.

Naar de installatieconnectoren en installatiekabels
Snijaansluiting bij een RJ45-connector met CAT6

RJ45-connectoren met snijklem-aansluittechniek (IDC) kunnen gemakkelijk en veilig in het veld worden gemonteerd zonder speciaalgereedschap. De industriële connectoren zijn geschikt voor Ethernet- en PROFINET-toepassingen. Ze zijn verkrijgbaar voor kabelafmetingen van 26 tot 23 AWG en voor datasnelheden tot 10 Gbit/s.

Naar de RJ45-connectoren
Contactblok met snijaansluiting voor heavy-duty connectoren

Contactblokken met snijaansluiting voor heavy-duty connectoren verkorten de aansluittijd tot 60 %. De QUICKON-aansluiting is voorzien van een IDC-snijklemcontact. Bij deze aansluittechniek wordt een onvoorbereide ader inclusief isolatie voor de spleet van het snijcontact geplaatst en vervolgens door het verdringen van de isolatie in de spleet gedrukt. Hierbij wordt de aderisolatie doorsneden en ontstaat er een gasdichte verbinding tussen ader en contact. De aansluitkracht is gebruikersonafhankelijk en is bij het aanhouden van de toelaatbare aderdoorsneden en aansluiteisen absoluut betrouwbaar.

Naar de heavy-duty connectoren