Terug naar het overzicht

OPC UA

OPC UA

Ook op lange termijn compatibel voor de koppeling met systemen van derden

Dynamische marktveranderingen eisen dat automatiseringstaken volgens de Industrie 4.0-uitgangspunten worden opgelost. De doelstelling luidt altijd: efficiënter en intelligenter produceren. Uniforme protocollen, normen en standaarden voor de communicatie zijn voorwaarde voor een intelligente koppeling van machine- en installatiedelen.

De OPC Unified Architecture standaard, OPC UA, wordt als nieuwe marktstandaard steeds vaker toegepast en vormt de basis voor de open en gestandaardiseerde communicatie in de digitale toekomst. OPC UA is een integraal onderdeel van de PLCnext Technology en maakt het zo mogelijk om ook op lange termijn compatibel te zijn voor de koppeling met systemen van derden.

(0316) 59 17 20

Jan Willem Steenbergen

Jan-Willem Steenbergen

Technical consultant PLCnext Technology

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.

Service

PLCnext Technology: open en toekomstbestendig

Met PLCnext Technology voorbereid zijn op de eisen voor de IoT-wereld

Ontdek PLCnext Technology

PLCnext Technology combineert de betrouwbaarheid van een PLC met de flexibiliteit van een smart device. Dat maakt de weg vrij voor open, flexibele systemen, veilig verbonden met het internet.

PLCnext Technology
See What's Next!

Word lid van de PLCnext-community

Wissel uw ervaringen en ideeën uit.

PLCnext-community
Naar de PLCnext-community