Terug naar het overzicht

Standaardisering en modularisering

Standaardisering en modularisering

Automatiseringsmodulen eenvoudig hergebruiken

Het nieuwe softwareplatform PLCnext Engineer biedt de mogelijkheid automatiseringsmodulen te creëren die uit gedefinieerde softwaredelen bestaan. Hierdoor ontstaan talrijke voordelen voor de softwareprogrammeur. Door het snelle en eenvoudige hergebruik van deze modulen kunnen ontwikkelingstijden aanzienlijk worden verkort. Dit bespaart engineeringskosten en reduceert fouten, omdat certificeringen, testen en programmering slechts één keer uitgevoerd hoeven te worden.

Vooral in complexe systemen worden door de toepassing van automatiseringsmodulen de kwaliteit en efficiëntie van de programmering significant verhoogd. Omdat dankzij de PLCnext Technology programmacodes zowel in IEC 61131-3 als in C/C++ of C# kunnen worden verwerkt, kunnen de automatiseringsmodulen zelfs gemengde programmacode bevatten.

(0316) 59 17 20

Jan Willem Steenbergen

Jan-Willem Steenbergen

Technical consultant PLCnext Technology

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.

Service

PLCnext Technology: open en toekomstbestendig

Met PLCnext Technology voorbereid zijn op de eisen voor de IoT-wereld

Ontdek PLCnext Technology

PLCnext Technology combineert de betrouwbaarheid van een PLC met de flexibiliteit van een smart device. Dat maakt de weg vrij voor open, flexibele systemen, veilig verbonden met het internet.

PLCnext Technology
See What's Next!

Word lid van de PLCnext-community

Wissel uw ervaringen en ideeën uit.

PLCnext-community
Naar de PLCnext-community