MPG Mendener Präzisionsrohr: ongestoord draadloos communiceren

Draadloze Wireless-MUX-modulen voor een storingvrije communicatie

Chargeerwagen in de gieterij  

Al meer dan zes jaar storingvrij: draadloze Bluetooth-communicatie bij MPG

Gieterij MPG Mendener Präzisionsrohr produceert en verwerkt al meer dan 100 jaar metalen en behoort tot de marktleiders in Europa op het gebied van kopergelegeerde warmtewisselingsbuizen. Per maand produceren de 150 medewerkers tot wel 250 km buis, die bijvoorbeeld wordt gebruikt in de energiecentrale- en installatiebouw, in raffinaderijen en de scheepsbouw.

Bij MPG worden de te smelten metalen door middel van chargeerwagens naar de ovens getransporteerd. Draadloze oplossingen van Phoenix Contact zorgen hierbij voor een storingvrije communicatie in de ruwe omgeving.

De toepassing

De warmtewisselingsbuizen moeten niet alleen aan hoge eisen voldoen, maar ook tot 40 jaar lang zonder problemen functioneren. Daarom worden de grondstoffen in de gieterij zodanig geoptimaliseerd voor de desbetreffende toepassing, dat de kwaliteit nog veel hoger is dan de normen voorschrijven. Een heftruck brengt deze vervolgens naar de op rails rijdende, elektrisch aangedreven chargeerwagens van firma Cyrus Swingtechnik, die voor de toevoer naar de ovens worden gebruikt.

Bregar Systemtechnik is verantwoordelijk voor de besturingstechniek van de chargeerwagens. Dit bedrijf is gespecialiseerd in oplossingen op het gebied van automatisering van bewegingsprocessen alsmede complete systemen met bekabeling en schakelkasten. Vroeger werden de signalen zoals wagenpositie, storingsmeldingen, start/stop of nood-uit via kabeltrommels tussen de centrale besturing en de machinebesturing doorgegeven. Het kabelgebonden concept is echter duur, gevoelig voor storingen en onderhoudsintensief.

De oplossing

Chargeerwagens met Buetooth-multiplexer  

Chargeerwagens met Buetooth-multiplexer

Thomas Vos, bij Bregar verantwoordelijk voor de besturingstechniek, vertelt: "Toen we op zoek waren naar een alternatief voor de communicatieoplossing, stuitte ik op de draadloze techniek van Phoenix Contact." Ter vervanging van de kabels gebruikt Bregar nu Wireless-multiplexers, gebaseerd op Bluetooth-technologie.

"Met de Wireless-mux worden de signalen van de chargeerwagens draadloos doorgegeven aan de centrale machinebesturing," zegt Vos. "Zo kunnen zelfs in deze ruwe omgeving eenvoudig en economisch data worden overgedragen."

De Wireless-mux geeft 16 digitale en twee analoge signalen bidirectioneel door en kan daardoor een 40-aderige signaalkabel vervangen. Als draadloze techniek wordt Bluetooth volgens IEEE 802.15 gebruikt, waarmee de communicatie op de gratis en licentievrije 2,4 GHz-frequentieband verloopt. De communicatie blijkt dankzij het geïntegreerde, snel adaptieve frequency hopping (AFH) robuust en betrouwbaar te zijn.

Conclusie

Thomas Vos, Rico von Borzestowski, Thomas Meisterjahn  

Overtuigd van de techniek: Thomas Vos, Rico von Borzestowski en Thomas Meisterjahn

Vanwege de goede ervaringen met de draadloze systemen van Phoenix Contact past Bregar deze in veel oplossingen voor verschillende communicatiedoeleinden toe. Het bij MPG ingerichte draadloze traject functioneert al meer dan zes jaar storingvrij.

"Door de toepassing van de Wireless-oplossingen van Phoenix Contact hebben we een groot aantal uitdagingen kunnen oplossen en veel geld bespaard," concludeert Thomas Vos, bij welk positief oordeel de verantwoordelijke medewerkers van Cyrus en MPG zich kunnen aansluiten. Iedereen is het erover eens dat draadloos een echt alternatief is, dat ze bij toekomstige projecten graag weer willen toepassen.