Bluetooth

Snelle en eenvoudige overdracht van besturingsdata onder moeilijke omstandigheden

Logo Bluetooth

Bluetooth is een draadloze techniek die vooral bekend is door de toebehoren op het gebied van mobiele telefonie en computers. Maar Bluetooth heeft ook uitstekende eigenschappen die zeer bruikbaar zijn voor toepassing in industriële automatiseringsnetwerken.

Daardoor heeft Bluetooth zich in de machine- en installatiebouw als communicatie-oplossing weten door te zetten. Het is vooral erg geschikt voor de overdracht van Ethernet- en PROFINET-gegevens of I/O-signalen aan bewegende of roterende machinedelen. Bluetooth is gebaseerd op de internationale standaard IEEE 802.15.1 en werkt op de wereldwijd bruikbare 2,4-GHz-ISM-band.

Eenvoudig een betrouwbare en robuuste draadloze verbinding realiseren

Bluetooth wordt gekenmerkt door een extreem robuuste draadloze communicatie, die ook onder zware industriële omstandigheden betrouwbaar functioneert. Dit is te danken aan de dataoverdracht volgens de methode van het zogenaamde frequency hopping, waarbij na elke dataoverdracht van overdrachtskanaal wordt gewisseld. Dit gebeurt wel tot 1.600 keer per seconde. Deze kanaalredundantie met tot maximaal 79 overdrachtskanalen maakt Bluetooth extreem ongevoelig voor storingen op de frequentieband.

Daardoor kunnen met Bluetooth zeer eenvoudig betrouwbare draadloze verbindingen worden gerealiseerd, die onder andere een voorwaarde zijn voor safety-communicatie (PROFIsafe, SafetyBridge etc.). De Bluetooth-modulen van Phoenix Contact vereenvoudigen de toepassing nog eens extra doordat de communicatieverbinding heel eenvoudig met een druk op de knop kan worden ingesteld.

Parallelle werking van veel draadloze verbindingen

Typische Bluetooth-netwerkstructuren  

Typische Bluetooth-netwerkstructuren

Bluetooth is zeer geschikt voor kleine, statische draadloze netwerktoepassingen met weinig deelnemers. Typische Bluetooth-netwerken zijn eenvoudige point-to-point-verbindingen of kleine netwerken in stertopologie met maximaal zeven deelnemers.

De technologie maakt een storingvrije parallelle werking van een groot aantal van dergelijke toepassingen mogelijk. Daarmee onderscheidt Bluetooth zich duidelijk van Wireless LAN: met WLAN kunnen grote netwerken met veel deelnemers worden opgebouwd, maar er kunnen slechts enkele van dergelijke netwerken parallel aan elkaar werken.

Uitstekende co-existentie met WLAN

Zowel Bluetooth als WLAN maken gebruik van de 2,4-GHz-frequentieband. Daardoor lijken conflicten (interferenties) en het storen van elkaar voorgeprogrammeerd.

Co-existentie van Bluetooth en WirelessLAN  

Goede co-existentie van Bluetooth en Wireless LAN door AFH en Black Channel List

Bluetooth is daarom voorzien van een goed, automatisch co-existentiemechanisme: het Adaptive Frequency Hopping (AFH). Het AFH herkent WLAN-systemen vanaf een mediumbezetting van 10 % tot 15 % betrouwbaar en sluit de door WLAN bezette kanalen automatisch uit voor eigen gebruik.

Om storingen van tevoren al uit te sluiten en een efficiënte frequentieplanning mogelijk te maken, kunnen bij de industriële Bluetooth-modulen van Phoenix Contact tot maximaal drie voor WLAN gereserveerde kanalen handmatig van gebruik worden uitgesloten. De Bluetooth-modulen verzenden dan alleen nog maar op de ongebruikte frequentiebereiken tussen de WLAN-kanalen en storen het WLAN-netwerk niet.

Toepassingsvoorbeelden

De toepassingsgebieden van Bluetooth in industriële omgevingen zijn veelvuldig en nemen in rap tempo toe. Vooral voor het groeiende onderhoud op afstand van machines en installaties is een transparante Ethernet-communicatie met intelligente systemen zoals besturingen of motion controllers op bewegende machinedelen een voorwaarde. Omdat Ethernet niet zonder meer via stroomrails kan worden overgedragen, is de draadloze communicatie een uitstekend alternatief.