Draadloze communicatie bij de glasproductie: hindernissen overwinnen, kosten besparen

Overzicht

Kwartszand is de grondstof voor glas  

Met circa 60% is kwartszand het hoofdbestanddeel van glas

  • De NSG Groep maakt glasproducten voor de automobielindustrie en de bouwsector.
  • Om bij de productie energie te besparen, worden de relevante waarden met behulp van ruim 70 stroommeters geregistreerd.
  • De meters die op het uitgestrekte terrein zijn geïnstalleerd, zijn via het Radioline-systeem gekoppeld met de controleruimte.
  • Het gebruik van het draadloze systeem dat ook zonder visuele verbinding betrouwbaar werkt, zorgt voor een duidelijke verlaging van de koppelingskosten.

Klantprofiel

Fabriek van de NSG Groep in Gladbeck  

In de fabriek van de NSG Groep in Gladbeck werken ongeveer 520 medewerkers

Als internationaal gerenommeerde glasproducent heeft de Japanse NSG Groep wereldwijd 27.000 medewerkers in dienst en realiseert een omzet van circa 4,65 miljard euro.

In de fabriek in Gladbeck worden aan twee productielijnen via de float-glasmethode vlak glas, alsmede via de offline-coatingmethode hoogwaardige warmte-isolatie- en zonweringsglas gefabriceerd.

Toepassing

Moeilijk toegankelijk pompstation  

De toestandsmeldingen van het pompstation worden draadloos aan de controleruimte overgedragen

Een energiemanagementsysteem is onontbeerlijk om bij de glasproductie energie te kunnen besparen. Om die reden heeft de NSG Groep in 2013 in Gladbeck een overeenkomstige oplossing ingevoerd voor de efficiënte en transparante analyse van verbruiksgegevens. Voor de registratie van de vereiste waarden zijn daarvoor ruim 70 nieuwe stroommeters gemonteerd. Enkele van de in de productiehallen gemonteerde, op Modbus gebaseerde apparaten konden via het bestaande procesbesturingssysteem worden geïntegreerd.

"De grotere uitdaging bleken de meters te zijn die zich op het uitgestrekte bedrijfsterrein bevinden", meldt Björn Niemann, als manager Technische diensten bij de NSG Groep werkzaam in de fabriek in Gladbeck. Daarom hadden Niemann en de voor de projectplanning verantwoordelijke collega Manuel Romberg het idee om de meters draadloos in een netwerk te koppelen. "En toen werden we geconfronteerd met de volgende uitdaging", vertelt Romberg. "Normaal gesproken hebben draadloze systemen namelijk een zichtverbinding nodig, zodat ze betrouwbaar functioneren, maar dat is bij geen enkele energiemeter het geval." Met deze randvoorwaarden vroegen ze Phoenix Contact om hulp.

De oplossing

Radioline-moduul in de junction box  

De energiemeters zijn via tweedraads kabels aangesloten op de RS-485-interface van het Radioline-moduul

Vanwege de veeleisende omgevingsomstandigheden bezocht draadloos specialist Stefan met de benodigde apparatuur de locaties om de draadloze verbinding van tevoren te testen. Al na een uur was het duidelijk dat alle meetpunten draadloos konden worden bereikt. "Wij waren razend enthousiast over de deskundige hulp", verklaart Björn Niemann. De energiemeters zijn via tweedraads kabels aangesloten op de RS-485-interface van het Radioline-moduul. Het draadloos systeem draagt het Modbus-protocol vervolgens over aan de controleruimte. Door de registratie van het energieverbruik kunnen de energiestromen in de NSG-fabriek in Gladbeck nu tot op de komma nauwkeurig worden geanalyseerd. Dankzij het uitgebreide energiemanagement werd het energieverbruik vermindert, wat een positieve bijdrage aan het milieu levert.

Met de flexibel inzetbare, licentievrije draadloze oplossing kunnen naast seriële gegevens ook I/O-signalen worden doorgegeven. De draadloze Radioline-modulen op basis van de robuuste Trusted Wireless 2.0 technologie, zijn speciaal ontwikkeld voor het communiceren van signalen over grote afstanden. Bij vrij zicht kunnen afstanden van enkele honderden meters tot 20 kilometer tussen twee draadloze deelnemers worden overbrugd. De NSG-fabriek in Gladbeck maakt gebruik van de Radioline-modulen die in het 868 MHz-bereik werken. Bovendien zijn er apparaatvarianten beschikbaar voor de 900 MHz- en de 2,4 GHz-frequentieband. Bovendien kan de overdrachtssnelheid van de draadloze interface klantspecifiek worden bepaald om zo de ontvangergevoeligheid te verhogen en om grote afstanden te overbruggen. Bij een lage overdrachtssnelheid kan een aanzienlijk grotere afstand worden overbrugd dan bij een hoge overdrachtssnelheid. De gebruiker past de apparaten dus optimaal aan de desbetreffende toepassing aan. Trusted Wireless 2.0 overtuigt verder door goede diagnosemogelijkheden en de gebruiksmogelijkheid naast andere draadloze systemen op dezelfde frequentieband.

Conclusie

De in de NSG-fabriek in Gladbeck opgebouwde draadloze verbinding functioneert al ruim vier jaar stabiel. Tot dusver is er geen communicatie-uitval opgetreden. Vanwege de positieve ervaringen met het Radioline-systeem werd in de zomer van 2016 een moeilijk toegankelijk afvalwater-pompstation ook draadloos gekoppeld met het besturingssysteem. "Het draadloos systeem heeft mijn verwachtingen ten aanzien van stabiliteit en toepassingsmogelijkheden overtroffen", vat Björn Niemann samen. "Vanwege het flexibele gebruik en het betrouwbare bedrijf gaan wij veel andere moeilijk bereikbare stations in het draadloze netwerk integreren."