Veerdrukaansluiting

Veerdrukaansluiting

Intuïtief bedienen

Sluit alle soorten aders eenvoudig en betrouwbaar aan.

De veerdruktechniek maakt het eenvoudig aansluiten van alle adersoorten mogelijk.

Uw voordelen

  • gepatenteerde veerconstructie is ruimtebesparend en biedt maximale ruimte voor de aderaansluiting
  • comfortabele en eenvoudige aderaansluiting door het vastzetten van de schroevendraaier in de geopende aansluiting
  • aansluiting van alle adersoorten door comfortabele frontaansluiting

De veer wordt met een schroevendraaier via de bedieningsschacht geopend, waarbij de schroevendraaier in de geopende aansluiting zit. Zo heeft de gebruiker beide handen vrij en kan hij ook soepele aders zonder adereindhuls aansluiten.

De vastgezette schroevendraaier houdt het aansluitpunt open en vormt bovendien een optisch oriëntatiepunt.

Wanneer het gereedschap uit de klem wordt getrokken, trekt de veer de ader tegen de stroomrail. Het verwijderen van de ader gebeurt op dezelfde manier.