Push-lock-aansluiting

Push-lock-aansluiting

Met hendel

Sluit massieve aders en soepele aders eenvoudig en zonder gereedschap aan.

De push-lock-veer maakt door de met één hand bedienbare hendel het eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten van een ader met of zonder adereindhuls mogelijk.

Uw voordelen

  • tijdbesparende aderaansluiting door middel van hendelprincipe waar geen gereedschap voor nodig is of per insteekveerdruktechniek
  • veilige aansluiting en bediening door met kleur geaccentueerde bedieningshendel
  • eenvoudig losnemen van de ader zonder gereedschap

De ader wordt gewoon in de geopende aansluiting gestoken en door het bedienen van de hendel via de push-lock-veer betroiuwbaar aangesloten. Als de hendel is gesloten, kunnen massieve aders en soepele aders met adereindhuls ook direct worden ingestoken.

De met kleur geaccentueerde hendel van het push-lock-principe maakt een snelle en betrouwbare aderaansluiting mogelijk.