Push-in-aansluiting

Push-in-aansluiting

Direct insteken

Sluit massieve aders en soepele aders met adereindhuls direct en zonder gereedschap aan.

De push-in-aansluittechniek (insteekveerdruktechniek) met gepatenteerde veerkamer maakt een eenvoudige aansluiting van aders met adereindhulzen of massieve aders mogelijk zonder gereedschap. De aderaansluiting komt tot stand met de insteekveerdruktechniek zonder extra gereedschap, met tot 50 % lagere insteekkracht.

Uw voordelen

  • tijdbesparende aderaansluiting door middel van insteekveerdruktechniek waarvoor geen gereedschap nodig is
  • comfortabel insteken dankzij 50 % lagere insteekkracht
  • veilige aansluiting en bediening door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • eenvoudig losnemen van de ader met een gebruikelijke schroevendraaier
  • aansluiting van alle adersoorten door comfortabele frontaansluiting

De contactveer wordt bij het invoeren van de ader automatisch geopend en zorgt voor de vereiste contactkracht tegen de stroombalk. Zo wordt een maximale contact- en aderuittrekkracht gewaarborgd, alsmede een trillingsbestendige en gasdichte verbinding. Soepele aders met adereindhulzen kunnen vanaf 0,25 mm² direct worden ingestoken.

Dankzij de geïntegreerde bedieningsknop kunnen aangesloten aders met elk gereedschap worden losgenomen – eenvoudig en zonder direct contact met stroomvoerende delen. Het aansluiten van soepele aders zonder adereindhuls vanaf 0,14 mm² vindt plaats met behulp van de bedieningsknop.

Bij varianten zonder drukknop worden de aders met een schroevendraaier losgenomen – zoals bij de veerdrukaansluittechniek in een bedieningsschacht.