Aansluittechnieken

Aansluittechnieken

Voor signalen, data, en energie

Bij ons vindt u altijd de juiste aansluittechniek voor uw toepassing.

Terug naar Technologieën

Categorieën

  • Schroefaansluiting
    Schroefaansluiting

    De schroefaansluittechniek van Phoenix Contact overtuigt door de onderhoudsvrije aderaansluiting en biedt u dankzij de meerdraadsaansluiting maximale flexibiliteit.

  • Veerdrukaansluiting
    Veerdrukaansluiting

    Met de veerdrukaansluittechniek van Phoenix Contact kiest u voor een hoog aansluitgemak en intuïtieve bediening.

  • Snijaansluiting
    Snijaansluiting

    De QUICKON-snelaansluittechniek van ‍Phoenix ‍Contact overtuigt door de ruimtebesparende draaiaansluiting met gepatenteerd snijcontact.

  • Pierce-aansluiting
    Pierce-aansluiting

    De Pierce-aansluiting van Phoenix Contact staat voor een betrouwbare aansluittechniek zonder adervoorbewerking.

  • Crimpaansluiting
    Crimpaansluiting

    De crimpaansluittechniek van Phoenix Contact maakt een snelle, geautomatiseerde aansluiting mogelijk wanneer aders in grote aantallen moeten worden geconfectioneerd.

  • Boutaansluiting
    Boutaansluiting

    De boutaansluiting is speciaal voor de comfortabele aansluiting van ring- en vorkkabelschoenen ontwikkeld.

Uw voordelen

  • voor elke toepassing de juiste aansluittechniek
  • eenvoudige en snelle aderaansluiting door innovatieve constructiekenmerken
  • duurzame en betrouwbare elektrische verbinding door hoogwaardige materialen

Een voorbeeld van innovatie: de push-in-aansluittechniek

De push-in-aansluittechniek is ontwikkeld voor de directe aderaansluiting: massieve aders of aders met adereindhulzen kunnen direct en zonder gereedschap in de aderaansluiting worden aangesloten.

De speciale veercontour maakt het insteken van aders met adereindhulzen vanaf 0,34 mm² vederlicht. Lage benodigde insteekkrachten maken de bedrading aanzienlijk eenvoudiger. Het openen van de veer, of dit nu voor het losnemen van de aders is of voor het aansluiten van soepele aders zonder adereindhuls vanaf 0,14 mm², vindt plaats met behulp van de bedieningsknop – eenvoudig en zonder direct contact met stroomvoerende delen.

De speciale contactveer van hoogwaardig verenstaal waarborgt maximale contact- en aderuittrekkrachten alsmede een trillingsbestendige en gasdichte verbinding.