Wireless Serial

Wireless Serial

Seriële gegevens draadloos overdragen

Maak gebruik van onze betrouwbare draadloze verbindingen, ook voor besturingen of seriële randapparatuur.

Terug naar Industrial Wireless

Categorieën

  • Productlijst Radioline
    Trusted Wireless 2.0 I/O

    Radioline met draadloze Trusted Wireless 2.0-technologie voor de betrouwbare registratie en verdeling van I/O-signalen in omvangrijke industriële installaties.

Zoeken in Wireless Serial

Toon alle producten uit deze categorie

Flexibel, onderhoudsarm en krachtig – profiteer ook bij de seriële dataoverdracht via RS-232/485-interfaces van moderne draadloze overdrachtstechniek. In het brede productassortiment van Phoenix Contact vindt u beslist een passende oplossing voor uw applicatie.

Uw voordelen

  • Lagere installatie- en onderhoudskosten door het wegvallen van kabels
  • Bewegingsvrijheid voor mobiele of verwisselbare automatiseringscomponenten dankzij draadloze seriële communicatie
  • Geen lopende kosten voor overdrachtsmedia door slijtagevrije draadloze overdrachtstechniek
  • Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling door gebruikersvriendelijke installatie
  • Eenvoudige point-to-point- of netwerkverbindingen met maximaal 250 deelnemers (lijn, ster, mesh)

Draadloos Radioline-systeem

Draadloos Radioline-moduul  

Radioline is het draadloze systeem voor omvangrijke installaties

Radioline is het draadloze systeem voor omvangrijke installaties. Met het draadloze systeem kunnen meerdere besturingen of seriële randapparatuur eenvoudig en snel via de seriële interfaces RS-232 of RS-485 draadloos met elkaar worden gekoppeld. De overdracht van data vindt transparant plaats, zodat alle gewenste protocollen zoals Modbus of PROFIBUS kunnen worden doorgegeven.

  • Hoge betrouwbaarheid dankzij Trusted Wireless-technologie
  • Ondersteunde frequentiebanden: 868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz
  • Bereik tot maximaal 32 kilometer door instelbare overdrachtssnelheden
  • Flexibel in de netwerkopbouw: Radioline ondersteunt zowel point-to-point-verbindingen als complexe mesh-netwerken met maximaal 250 deelnemers
  • Besparen op apparatuur: met één enkel moduul geeft u I/O-signalen en seriële data door, dankzij een geïntegreerde RS-232/485-interface
  • Uitbreidbaar met maximaal 32 I/O-modulen dankzij montagerail-busconnector en hot swap-mogelijkheid

Toepassingsvoorbeeld PROFIBUS-kabelvervanging met Radioline

Seriële gegevens draadloos overdragen tussen bezinkingsbassins  

PROFIBUS-kabelvervanging

Vooral bij draaiende toepassingen vormen sleepringen een probleem voor de datacommunicatie. Met draadloze systemen van Phoenix Contact kunt u bewegende of moeilijk toegankelijke automatiseringsapparaten eenvoudig, betrouwbaar en kostenefficiënt in uw PROFIBUS-, resp. Ethernet-automatiseringsnetwerk integreren. Bereik de optimale waterkwaliteit dankzij een betrouwbare bewaking van het nabezinkingsproces.

  • Draadloos moduul RAD-2400-IFS als PROFIBUS-kabelvervanging
  • PROFIBUS-overdrachtssnelheid tot 93,75 kbit/s
  • Bereik tot 3 km
  • Maximaal 14 deelnemers in stervormig netwerk
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
Meer informatie