Wireless I/O

Wireless I/O

I/O-signalen draadloos overdragen

Draadloze I/O-communicatie – Snel, eenvoudig en betrouwbaar.

Terug naar Industrial Wireless

Categorieën

Zoeken in Wireless I/O

Toon alle producten uit deze categorie

Wireless I/O van Phoenix Contact is de optimale oplossing voor de draadloze overdracht van digitale of analoge I/O-signalen. De juiste keuze voor uw I/O-communicatie in de proces- of besturingstechniek.

Uw voordelen

  • Lagere installatie- en onderhoudskosten doordat er geen kabels nodig zijn
  • Bewegingsvrijheid voor mobiele of verwisselbare automatiseringscomponenten dankzij draadloze I/O-communicatie
  • Geen lopende kosten voor overdrachtsmedia door slijtagevrije draadloze overdrachtstechniek
  • Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling door gebruikersvriendelijke installatie

Draadloos systeem Radioline

Draadloos Radioline-moduul  

Radioline is het draadloze moduul voor omvangrijke installaties

Radioline is het draadloze systeem voor omvangrijke installaties. Bijzonder kenmerk: met slechts één draai aan het duimwieltje adresseert u op eenvoudige wijze de in- en uitgangen – zonder programmering. Dankzij de draadloze Trusted Wireless 2.0-technologie is Radioline de beste keuze voor betrouwbare toepassing in industriële omgevingen.

  • Hoge betrouwbaarheid dankzij Trusted Wireless 2.0-technologie
  • Ondersteunde frequentiebanden: 868 MHz, 900 MHz en 2,4 GHz
  • Bereik tot maximaal 32 kilometer door instelbare overdrachtssnelheden
  • Flexibel in de netwerkopbouw: Radioline ondersteunt zowel point-to-point-verbindingen als complexe mesh-netwerken met maximaal 250 deelnemers
  • Besparen op apparatuur: met één enkel moduul geeft u I/O-signalen of seriële data door, dankzij een geïntegreerde RS-232/485-interface
  • Uitbreidbaar met maximaal 32 I/O-modulen dankzij montagerail-busconnector en hot swap-mogelijkheid
Radioline-unit  

Unit voor installatie buitenshuis

De Radioline-Outdoor-unit kan buitenshuis geïnstalleerd worden om I/O-signalen of seriële gegevens snel en comfortabel draadloos te versturen. Selecteer de draadloze modulen en het type en aantal I/O-uitbreidingsmodulen direct bij de bestelling.

Wireless-multiplexer – De draadloze signaalkabel

Draadloze multiplexer  

Met de Wireless MUX zorgt u voor een betrouwbare overdracht van uw I/O-signalen naar moeilijk toegankelijke of draaiende stations.

De Wireless MUX installeert u bijzonder snel: aansluiten, inschakelen en de draadloze verbinding werkt. Het systeem draagt 16 digitale en 2 analoge signalen bidirectioneel over. Dat betekent dat u daarmee een 40-aderige signaalkabel vervangt.

  • Eenvoudige inbedrijfstelling, want configureren of instellen niet nodig
  • Hoog aantal kanalen in een compacte behuizing
  • Snelle verbindingsopbouw en signaaloverdracht
  • Bereik tot 200 m met rondstraalantennes, tot 400 m met richtantennes bij vrij zicht
  • Actuele Bluetooth 4.0-technologie

Wireless I/O – De producten met elkaar vergeleken

Draadloos systeem RadiolineDraadloze multiplexer
RadiolineWireless MUX
Frequentieband868 MHz, 900 MHz, 2,4 GHz2,4 GHz
TechnologieTrusted WirelessBluetooth 4.0
Bereik bij zichtverbinding< 32 km (afhankelijk van de frequentieband)< 400 m
TopologiePoint-to-point, ster, meshPoint-to-point

Aantal netwerkdeelnemers

< 250 (afhankelijk van de frequentieband)2 (vast)
Aantal I/O-signalen< 256 digitale in-/uitgangen,
< 128 analoge in-/uitgangen
(0/4 ... 20 mA)
16 digitale in-/uitgangen,
2 analoge in-/uitgangen
(0 ... 20 mA / 0 ... 10 V)
Overdrachtstijd> 200 ms (afhankelijk van de frequentieband, overdrachtssnelheid, netwerkstructuur en -grootte)> 10 ms
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
Installatie van Radioline

Inbedrijfstelling van Radioline in een zuiveringsinstallatie.