Terug naar het overzicht

Wireless-MUX

De Wireless-MUX installeert u bijzonder snel: aansluiten, inschakelen en de draadloze verbinding is al in werking. Het systeem draagt 16 digitale en 2 analoge signalen bidirectioneel over. Dat betekent dat u daarmee een 40-aderige signaalkabel vervangt.

Uw voordelen

  • eenvoudige inbedrijfstelling – configureren of instellen niet nodig
  • hoog aantal kanalen in een compacte behuizing
  • snelle verbindingsopbouw en signaaloverdracht
  • bereik tot 200 m met rondstraalantennes, tot 400 m met richtantennes bij vrij zicht
  • actuele Bluetooth 4.0-technologie – gering energieverbruik

Wireless MUX, de draadloze signaalkabel

Plug-and-produce-oplossing Wireless-MUX  

Wireless-multiplexer: uitpakken, aansluiten en inschakelen

De koppeling met de besturing kan eenvoudig en snel via bestaande in- en uitgangskanalen worden gerealiseerd.

Ready-to-use: uitpakken, aansluiten en inschakelen

Hebt u meer signalen nodig?

Modulair communicatiesysteem  

Tot 4096 I/O-punten met het modulaire communicatiesysteem

Realiseer met de MODULAR MUX-SD-geheugenkaart een modulair communicatiesysteem voor maximaal 4096 I/O-punten: met twee ILC 170 ETH-besturingen en de draadloze FL EPA 2-modulen. Indien gewenst ook inclusief SafetyBridge Technology.

Hier komt u bij de Wireless-multiplexer-producten voor de draadloze overdracht van I/O-gegevens.