Wired HART

Wired HART

Toegang tot digitale procesdata

Verhoog de toegankelijkheid tot uw HART-procesdata met onze innovatieve producten en zorg voor een voortdurende toegangsmogelijkheid.

Terug naar HART

Categorieën

Zoeken in Wired HART

Toon alle producten uit deze categorie

In de afgelopen 25 jaar zijn er wereldwijd in talloze toepassingen HART-apparaten voor debiet-, druk-, temperatuur- of vulstandmeting geïnstalleerd. In veel gevallen wordt het 4 tot 20 mA-signaal voortdurend uitgewisseld, terwijl de HART-gegevens alleen tijdens de inbedrijfstelling en bij het opsporen van fouten worden uitgewisseld.

De HART-componenten van Phoenix Contact maken een voordelige permanente verbinding met al uw HART-gegevens mogelijk en optimaliseren het onderhoud en de systeembedrijfstijd.

Uw voordelen

  • Eenvoudig opbouwen van een robuust digitaal communicatienetwerk door gebruikmaking van bestaande 4 tot 20 mA-bedrading
  • Storingvrije bidirectionele gegevensuitwisseling met transparante HART-scheidingsversterkers: galvanisch gescheiden, ook voor intrinsiekveilige stroomcircuits
  • Scheiding van 4 tot 20 mA-lussen biedt een betrouwbare en foutloze signaalkwaliteit
  • Voortdurende bewaking van HART-gegevens maakt een vroegtijdige herkenning van systeemafwijkingen mogelijk en verhoogt de beschikbaarheid
  • Verbeterde vastlegging van gegevens om te voldoen aan de regels en richtlijnen van de overheid
  • Wired Hart-apparaten zijn onderdeel van het COMPLETE line-systeem

HART-signaalscheidingsmoduul

Analoog-signaalscheidingsmoduul voor HART  

HART-signaalscheidingsmodulen voor analoge signalen

Signaalscheidingsmodulen van Phoenix Contact maken toegang tot het digitale HART-signaal mogelijk. U kunt de modulen zowel in reguliere als in ATEX-omgevingen installeren. De signaalscheiding evenals het beschikbaar stellen van de voeding aan het veldapparaat maken een beter beveiligde en toegankelijkere installatie mogelijk.

Onze producten bieden een reeks voordelen en worden voortdurend verder ontwikkeld om aan uw toepassingsbehoeften tegemoet te komen.

Overspanningsbeveiliging voor HART-componenten

Overspanningsbeveiliging voor HART  

Overspanningsbeveiliging voor HART

De beveiliging van de 4 tot 20 mA-kring en het digitale HART-signaal is een basisvoorwaarde in veel toepassingen met grote afstanden tussen besturing en moduul. De steekbare overspanningsbeveiligingsoplossingen van Phoenix Contact zorgen voor een betrouwbare beveiliging en doorlopend signaalvermogen.

De steekbare en gepolariseerde oplossing biedt een onderbrekingsvrije verbinding, ook tijdens het insteken.

HART-multiplexers

Seriële en Ethernet-HART-multiplexer  

HART-multiplexers voor seriële en Ethernet-interfaces

Afhankelijk van de toepassing is een seriële RS-485- of een op Ethernet gebaseerde toegang tot alle digitale gegevens van HART-modulen mogelijk.

Voor niet-tijdkritische applicaties kunt u conventionele seriële RS-485-multiplexers gebruiken. Elke multiplexer maakt de aansluiting van max. 32 apparaten mogelijk. De gegevensuitwisseling vindt serieel plaats, omdat de communicatie via slechts één HART-master wordt gerealiseerd.

De Ethernet-HART-multiplexer biedt PROFINET-, Modbus TCP/IP- en HART-IP-toegang tot 40 apparaten, elk met een eigen HART-master-verbinding voor tijdkritische toepassingen.

Bij gebruik van een Modbus TCP/IP-netwerk is het bovendien mogelijk vier digitale ingangen evenals vier digitale uitgangen beschikbaar te stellen.

HART-USB-modem als voordelig alternatief voor handheld-apparaten

HART-USB-modem  

HART-USB-modem

Het nieuwe HART-USB-modem biedt de mogelijkheid om HART-apparaten via standaard USB-interfaces snel en eenvoudig te configureren, in gebruik te nemen en te bewaken.

Het modem is daarmee een alternatief voor de bestaande RS-232-HART-modems en een voordelige variant op de dure handheld-apparaten.