Terug naar het overzicht

Visualisering op topniveau: met SCADA-technologie

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) is de computergestuurde bewaking en regeling van technische processen. Het visualiseringsplatform vormt daarbij de interface voor de interactie tussen mens en machine.

Visualiseringen met SCADA-functies overtuigen door schaalbaarheid en veelzijdigheid. Ze worden op plekken ingezet waar complexe machines, installaties of geautomatiseerde processen moeten worden bediend en bewaakt.

Door de centrale bewaking van een installatie, bijvoorbeeld met behulp van een PC of andere HMI-apparaten (Human Machine Interface) vervallen vroegere weergaven zoals schakelaars of signaalapparaten.

Uw voordeel: de SCADA-functie ondersteunt gangbare standaards in dataformats en communicatie.

Dat biedt SCADA

Onbegrensde mogelijkheden met SCADA-visualiseringen  

Onbegrensde mogelijkheden met SCADA-visualiseringen

Uniek bij SCADA-visualiseringssoftware: het grote aantal functies.

  • bedienen en visualiseren van installaties en machines
  • trending: bijvoorbeeld het tekenen van curven met meetgegevens
  • alarming: bewaking van proceswaarden ter controle op toegestane en niet-toegestane statussen inclusief informeren van de gebruiker
  • data-logging: registratie van gegevens in een database voor latere analyse of grafische weergave
  • gebruikersmanagement: toekennen en beperken van gebruikersrechten
  • reporting: analyse van verzamelde gegevens en weergave van de gegevens als een bericht