Ontwikkellicentie voor Visu+-projecten
Visualiseringssoftware
In de centrale controleruimte, op de productieafdeling of direct bij de machine – voor efficiënte automatisering is een passende visualisering nodig en deze is gebaseerd op visualiseringssoftware. Kies voor onze veelzijdige visualiseringssoftware Visu+ met SCADA-functionaliteit. De software is geschikt voor elke toepassing: van een compact touchpanel tot en met een industriële PC.
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief 4 WebClients met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting tot 128 bytes. Bovendien zijn 2 directe driververbindingen mogelijk
WebVisit 6 is het engineeringstool voor het genereren van webvisualiseringen voor alle besturingen met geïntegreerde webserver. De Pro-versie bevat functies zoals alarmlists, trends, gebruikersbeheer, URL-sprongen en andere handige functies.
Runtimelicentie voor Visu+ met beperking tot 1024 bytes voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting
Runtimelicentie voor Visu+ met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting tot 512 bytes. Bovendien zijn 2 directe driververbindingen mogelijk
Runtimelicentie voor Visu+ met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting tot 2048 bytes. Bovendien zijn 2 directe driververbindingen mogelijk
Licentie voor het updaten van WebVisit 5 Pro naar WebVisit 6 Pro
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief 3 WebClients en de functie Alarm Dispatcher zonder beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief de functie Alarm Dispatcher met beperking tot 2048 bytes voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting
Runtimelicentie voor Visu+ met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting tot 128 bytes. Bovendien zijn 2 directe driververbindingen mogelijk