UPS-modulen voor AC-toepassingen

UPS-modulen voor AC-toepassingen

Onderbrekingsvrije voeding

Maximale beschikbaarheid van de installatie voor uw AC-toepassingen!

Terug naar Onderbrekingsvrije voedingen

Categorieën

  • AC-UPS met geïntegreerde energiebuffer
    Ruimtebesparend en voor de montagerail

    De TRIO AC-UPS met geïntegreerde energiebuffer levert een zuivere sinuscurve bij de uitgang en voedt uw AC-toepassingen onderbrekingsvrij.

  • AC-UPS met IQ Technology
    AC-UPS met IQ Technology

    De intelligente AC-UPS met IQ Technology zorgt voor een maximale beschikbaarheid van de installatie. Bewaak en optimaliseer uw energiebuffer met de QUINT AC-UPS.

  • Energiebuffers
    Energiebuffers

    De verschillende energiebuffertechnologieën kenmerken zich door een lange levensduur of zijn onderhoudsvrij.

Zoeken in UPS-modulen voor AC-toepassingen

Toon alle producten uit deze categorie

Onze onderbrekingsvrije voedingen voor AC-toepassingen leveren bij de uitgang een zuivere sinuscurve. Selecteer de AC-UPS voor u - intelligent met IQ-technologie of ruimtebesparend met een geïntegreerde energiebuffer.

Uw voordelen

  • Intelligente UPS met IQ-technologie
  • ruimte besparen: UPS-moduul en energiebuffer gecombineerd in één behuizing
  • flexibel door het modulaire systeem: een passende energiebuffer voor elke oplossing

AC-UPS met IQ-technologie

AC-UPS met IQ-technologie  

Intelligente UPS met IQ-technologie

Met de onderbrekingsvrije voeding voor AC-toepassingen met IQ-technologie bewaakt u en optimaliseert u uw energiebuffer. Werk zonder onderbreking met de intelligente QUINT AC-UPS.

  • QUINT AC-UPS
  • Toebehoren

AC-UPS met geïntegreerde energiebuffer

AC-UPS met geïntegreerde energiebuffer  

TRIO AC-UPS met geïntegreerde energiebuffer

Met de AC-UPS met geïntegreerde energiebuffer bespaart u ruimte in de schakelkast en kunt u aangesloten industriële PC's via de geïntegreerde USB-interface veilig afsluiten.

  • TRIO AC-UPS

Energiebuffers

Energiebuffers  

Passende energiebuffers voor uw UPS-oplossing

Selecteer de energiebuffer die bij uw modulaire systeem past en bereik zo een maximale beschikbaarheid van de installatie in elke industriële toepassing:

  • Energiebuffer voor QUINT UPS met IQ-technologie
  • Energiebuffers voor TRIO UPS, MINI UPS en STEP UPS
  • Toebehoren
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Voedingen en UPS-modulen