Terug naar het overzicht

Normtest volgens IEC 62305-3

IEC 62305-3 beschrijft het herhaald testen van beveiligingsmodulen.

Normconform testen en documenteren

Overeenkomstig IEC 62305-3 dienen overspanningsbeveiligingsmodulen regelmatig te worden getest (zie tabel hieronder). Bovendien schrijft de norm het begrijpelijk documenteren van de testwaarden voor.

  • ImpulseCheck bepaalt continu de toestand (state-of-health) van de bewaakte overspanningsbeveiligingsmodulen. Een desbetreffend rapport kan op elk moment met een druk op de knop worden gegenereerd.
  • CHECKMASTER 2 test de beveiligingsstekers en slaat alle testresultaten in het interne geheugen op.
  • Het uitvoeren van de testwaarden is op elk gewenst moment mogelijk.
  • Het testprotocol bevat de artikelbeschrijving en het resultaat van de test met datum en tijd.
  • De overdracht van gegevens naar de PC vindt plaats via een USB-stick.
  • De protocolbestanden worden in CSV-formaat opgeslagen en kunnen met elk rekenbladprogramma verder worden verwerkt.
BliksembeveiligingsklasseI en IIIII en IV
Visuele controle (periodiek)Jaarlijkselke 2 jaar
Uitgebreide testelke 2 jaarelke 4 jaar
Uitgebreide test van kritische systemenJaarlijksJaarlijks

Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Normtest volgens IEC 62305-3
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging en ontstoorfilters