Systeembekabeling voor besturingen

Industrieel aansluiten

Efficiënt bedraden

Verbind de componenten van uw automatiseringssysteem snel, overzichtelijk en foutloos.

Terug naar Producten

Categorieën

  • Potentiaalverdelers
    Potentiaalverdelers

    Potentiaalverdelers kunnen veelzijdig worden toegepast, dankzij de constructie tot 250 V/30 A. Ze zijn leverbaar met schroef- en veerdrukaansluiting.

  • Universele kabels
    Universele kabels

    Universele kabels verbinden automatiseringsapparaat en moduul snel en foutloos met elkaar.

  • Universele modulen
    Universele modulen

    Universele modulen verbinden verschillende connectoren 1:1 met schroef- of veerdrukklemmen.

Zoeken in Systeembekabeling voor besturingen

Toon alle producten uit deze categorie

Machines en installaties worden vandaag de dag steeds complexer. Dit heeft tot gevolg dat ook de bedrading van de afzonderlijke componenten van een automatiseringssysteem omvangrijker wordt. Het productenprogramma van Phoenix Contact biedt compacte oplossingen die een eenvoudige engineering, montage en inbedrijfstelling mogelijk maken. Daardoor bespaart u tijd en reduceert u uw kosten aanzienlijk.

Uw voordelen

  • flexibele aansluitingen: schroef-, veerdruk- en push-in-aansluittechniek
  • montagevriendelijk dankzij steekbare componenten
  • snel en foutloos door geconfectioneerde systeemkabels
  • veelzijdig dankzij universeel toepasbare componenten

Het productenprogramma

Productenprogramma systeembekabeling  

De componenten op een rij

Welke componenten uit het productenprogramma kunnen worden toegepast, wordt bepaald door uw eisen aan de applicatie.

Bij de besturingsspecifieke systeembekabeling betreft het een modern bedradingsconcept, waarbij frontadapters, systeemkabels en modulen speciaal op elkaar zijn afgestemd.

Dit in tegenstelling tot universele modulen, die besturingsonafhankelijk zijn en vooral geschikt zijn als er in de schakelkast automatiseringscomponenten met meerpolige connectoren voorhanden zijn. Typerend voor deze modulen is de 1:1-verbinding. De modulen maken een geordende aansluiting van de veldsignalen op schroef-, veerdruk- of push-in-techniek mogelijk.

Voor het verdelen van de stuur- of bedrijfsspanning kunt u potentiaalverdelers toepassen, die in diverse uitvoeringen leverbaar zijn. Door het verschillende aantal potentiaalniveaus en aansluitklemmen is een flexibele toepassing mogelijk.

De universele kabels verbinden snel en foutloos het besturings- en het veldniveau met elkaar.

Individuele toepassingsbenodigdheden kunnen met klantspecifieke producten worden gerealiseerd.
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Systeembekabeling voor besturingen

Service

Nieuwe connectoren en elektronicabehuizingen

Ontdek onze nieuwe producten voor 2019/2020.

Nieuwe connectoren en elektronicabehuizingen van Phoenix Contact
Naar de nieuwe producten

HIGHLIGHTS 2019

Profiteer van digitalisering.

HIGHLIGHTS 2019 van Phoenix Contact
Ontdek de HIGHLIGHTS
HIGHLIGHTS 2020 van Phoenix Contact

HIGHLIGHTS 2020

Profiteer van digitalisering en vind creatieve oplossingen voor een intelligente wereld.

Ontdek de HIGHLIGHTS
Nieuw van Phoenix Contact in 2020

Nieuwe producten 2020

Onze ingenieurs ontwikkelen continu nieuwe producten – dit jaar zijn dat meer dan 140 kleine en grote innovaties.

Naar de nieuwe producten 2020

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten