Strip- en crimpautomaten

Strip- en crimpautomaat

Twee functies – één apparaat

Strip en crimp aders in slechts één bewerkingsstap. Het ombouwen voor andere doorsneden gaat eenvoudig en snel.

Terug naar Automaten

Categorieën

Zoeken in Strip- en crimpautomaten

Toon alle producten uit deze categorie

Mobiel of stationair – de strip- en crimpautomaten van Phoenix Contact werken bijzonder snel. In slechts één seconde krijgt u een nauwkeurig geconfectioneerde ader.

Uw voordelen

  • Snelle doorsnedewissel door modulaire bouwvorm
  • Geringe cyclustijd dankzij op elkaar afgestemde deelprocessen
  • Eenvoudige inbedrijfstelling door Plug-and-play

Compact en draagbaar – voor bandmateriaal

Strip- en crimpautomaat CF 3000  

Strip- en crimpautomaat CF 3000

Voor mobiele toepassing gebruikt u de compacte strip- en crimpautomaat CF 3000. Met dit apparaat verwerkt u snel en betrouwbaar losse adereindhulzen als bandmateriaal.

In slechts één bewerkingsstap wordt de ader gestript en vervolgens samengeperst met een adereindhuls.

Binnen een minuut bouwt u de automaat om voor verschillende doorsneden.

  • Voor geïsoleerde adereindhulzen met een doorsnedebereik van 0,25 tot 2,5 mm2
  • Binnen een minuut om te bouwen naar verschillende doorsneden
  • Ook op wisselende werkplekken inzetbaar door compacte en lichte bouwvorm

Robuust en stationair – voor bulkmateriaal

Strip- en crimpautomaat CF 1000  

Strip- en crimpautomaat CF 1000

Voor de massaverwerking gebruikt u de stabiele en robuuste strip- en crimpautomaat CF 1000.

In slechts één bewerkingsstap wordt de ader gestript en vervolgens samengeperst met een adereindhuls. Met deze automaat kunt u maximaal 1.200 aders per uur verwerken.

  • Voor geïsoleerde adereindhulzen met een doorsnedebereik tot 10 mm2
  • Snel om te bouwen naar verschillende doorsneden dankzij modulaire bouwvorm
  • Geïntegreerde teller voor overzicht van de hoeveelheid