Signalen met gemeenschappelijk referentiepotentiaal

Signalen met gemeenschappelijk referentiepotentiaal

Signalen met gemeenschappelijk referentiepotentiaal

TERMITRAB complete biedt voor elke toepassing de juiste overspanningsbeveiliging.

Terug naar Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek

Categorieën

Zoeken in Signalen met gemeenschappelijk referentiepotentiaal

Toon alle producten uit deze categorie

Als slechts een concrete schakeltoestand wordt doorgegeven, dan spreekt men van digitale signalen of schakelcontacten. Hierbij worden signalen via een gemeenschappelijk referentiepotentiaal geleid. Overspanningen kunnen de overdracht van de toestanden hinderen, wat tot fouten in de installatie leidt. Met de passende overspanningsbeveiliging beveiligt u de signaaloverdracht en blijft uw installatie ongestoord in bedrijf.

Uw voordelen

  • De smalste overspanningsbeveiliging ter wereld met een bouwbreedte vanaf 3,5 mm
  • Veelzijdige toepassing: bouwvormen en aansluittechnieken aangepast aan applicaties
  • Eenvoudig testen dankzij steekbare uitvoering van overspanningsbeveiligingsmodules
  • Ruimtebesparende installatie met zeer smalle beveiligingsmodules

Signalen met gemeenschappelijk referentiepotentiaal

Signalen met gemeenschappelijk referentiepotentiaal  

Steekbare overspanningsbeveiliging TERMITRAB complete

Schakeltoestanden en meldcontacten zijn typische signalen die met binaire ingangen van besturingen worden geregistreerd. Verder worden door de besturingen actoren geschakeld, zoals magneetventielen. Gebruik een geschikte overspanningsbeveiliging voor de beveiliging van de gevoelige in- en uitgangen van de besturingen. Vaak zijn de afzonderlijke binaire signalen tegen een gemeenschappelijk referentiepotentiaal geschakeld. Typische beveiligingsschakelingen waarbij rekening wordt gehouden met dit gemeenschappelijke referentiepotentiaal bieden de zogenaamde 2X1- of 4X1-schakelingen.   
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek