Scheidingsversterkers met bus- en netwerkkoppeling

Scheidingsversterkers met bus- en netwerkkoppeling

Veilig gescheiden van het veld tot in het netwerk

Combineer de voordelen van een veilige galvanische scheiding met die van digitale communicatie.

Terug naar Scheidingsversterkers

Categorieën

Zoeken in Scheidingsversterkers met bus- en netwerkkoppeling

Toon alle producten uit deze categorie

Op een bouwbreedte van minder dan 50 mm draagt u maximaal acht willekeurige veldsignalen veilig galvanisch gescheiden aan industriële netwerken over en u bespaart op signaalspecifieke ingangskaarten. Tegelijkertijd profiteert u van een universele galvanische scheiding tot in de Central-Processing-Unit, ook tussen de afzonderlijke kanalen.

Uw voordelen

  • Ruimtebesparende netwerkintegratie van willekeurig te combineren scheidingsversterkers door compacte, opsteekbare gateways
  • Storingvrije signaaloverdracht tot in de Central-Processing-Unit dankzij veilige galvanische scheiding, ook tussen de afzonderlijke kanalen
  • Kosten- en ruimtebesparing op het besturingsniveau door het vervallen van signaalspecifieke ingangskaarten
  • Eenvoudige inbedrijfstelling en service: stroomsignalen meten tijdens bedrijf of per NFC op de smartphone aflezen
  • Snelle parametrering met draaischakelaar, software of MINI Analog Pro-app
  • Scheidingsversterker MINI Analog Pro met bus- en netwerkkoppeling zijn bestanddeel van het COMPLETE line-systeem

Besparen op ingangskaarten bij volledig aantal signalen

Modulaire scheidingsversterkercombinatie met opsteekbare gateways  

Modulaire scheidingsversterkercombinatie met opsteekbare gateways

Met de eenvoudig opsteekbare gateways integreert u elke willekeurige MINI Analog Pro-scheidingsversterker met stroomuitgang of digitale uitgang ruimtebesparend in uw netwerk. U hebt geen signaalspecifieke ingangskaarten nodig.

MINI Analog Pro-gateways voor bus- en netwerkkoppeling zijn leverbaar voor de volgende protocollen:

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • PROFIBUS DP

De flexibele oplossing voor uw installatiemigratie

Compatibel met elke besturing door flexibele netwerkkoppeling  

Besturingscompatibiliteit door flexibele netwerkkoppeling

De omschakeling naar een moderne besturingsgeneratie kan voor de werking van de installatie soms aanzienlijke risico's en uitdagingen met zich meebrengen. Scheidingsversterkers met bus- en netwerkkoppeling ondersteunen u perfect bij installatiemigratie en -uitbreiding. Door de snelle, foutloze bundeling van de signalen tot één netwerkkabel blijft u flexibel en compatibel met vrijwel elke besturing.
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers