Seriële device-servers, gateways en proxy's

Seriële device-servers, gateways en proxys

Veldbus-overstijgend communiceren

Interfaceconverters, gateways en proxy's zijn de intelligente oplossing om seriële interfaces met het Ethernet te verbinden.

Terug naar Industrial Ethernet

Categorieën

Zoeken in Seriële device-servers, gateways en proxy's

Toon alle producten uit deze categorie

Device-servers, gateways en proxy's geven u de mogelijkheid tot een eenvoudige integratie van reeds aanwezige seriële apparaten en veldbussen in moderne Ethernet-netwerken. Ook kunt u meerdere netwerken en deelsegmenten transparant configureren en parametreren. Industriële tijdservers stellen tijd- en locatie-informatie in het Ethernet-netwerk ter beschikking. De in de industrie meest gebruikte datacommunicatieprotocollen worden met verschillende combinaties ondersteund.

Uw voordelen

  • Netwerken of deelsegmenten 1:1 integreren dankzij proxy-technologie
  • Eenvoudige installatie-modernisering met transparante communicatie via meerdere bussystemen
  • Veelzijdige diagnose: door topologieherkenning en diagnoseconcepten onafhankelijk van de fabrikant
  • Eenvoudige schaalbaarheid dankzij multiport- en modulaire versies

Bussystemen koppelen met Ethernet-netwerken

Op Ethernet gebaseerde systemen hebben een groot voordeel: deelsystemen kunnen met interfaceconverters, gateways en proxy's transparant in het communicatie- en diagnoseconcept worden geïntegreerd. Zo hebt u ook via de PROFINET-besturing toegang tot de veldapparatuur. Dat betekent: geen dubbele configuratie of adressering. Daarmee integreert u ook deelsegmenten of oudere installaties zonder Ethernet interface, in uw netwerk. Zo wordt bijv. in de automobielproductie een robotcel met INTERBUS gerealiseerd. De koppeling van de verschillende besturingskasten wordt echter via PROFINET tot stand gebracht.

Seriële device-servers

Verschillende varianten van seriële device-servers als multiport-apparaten  

Seriële device-servers variantenoverzicht

Seriële device-servers maken een eenvoudige integratie van reeds aanwezige seriële apparaten en veldbussen in moderne Ethernet-netwerken mogelijk.

Bij veel toepassingen is sprake van meerdere seriële apparaten in een kleine ruimte, zoals barcodescanners en printers, die met het Ethernet verbonden moeten zijn. In deze gevallen bespaart de toepassing van een multiportconverter aan de ene kant kostbare ruimte in de schakelkast, aan de andere kant geld.

Bovendien kan de toepassing aan specifieke wensen worden aangepast, zodat verschillende gebruikers via een enkele converter toegang hebben tot meerdere seriële interfaces.

Uw voordelen:

  • Een ingebouwde webserver maakt een eenvoudige inbedrijfstelling en configuratie mogelijk
  • Toepassing in elke branche door groot bedrijfstemperatuurbereik (-40°C ... +70°C) en toelating voor gevaarlijke omgevingen
  • Geringe benodigde ruimte in de schakelkast dankzij compacte bouwvormen
  • Ongeautoriseerde toegang tot de apparaten wordt voorkomen door een 256-bits AES-codering en authenticatiemechanismen
  • Snel en eenvoudig verhelpen van fouten door de gebruiker dankzij uitgebreide diagnosefuncties van de seriële poorten
  • De naadloze integratie van virtuele COM-poorten door native Windows-drivers garandeert een langdurig hoge performance, vooral bij meerpoorts-toepassingen.

Protocol-transparante seriële device-servers

Gratis software voor virtuele COM-poorten bij de levering inbegrepen  

Virtuele COM-poort-toepassing met PC en seriële apparaten

De seriële device-servers uit de serie GW DEVICE SERVER... worden toegepast om seriële standaardapparaten (normaal gesproken met RAW- of ASCII-bestandsformaten) met Ethernet-netwerken te verbinden. U kunt de apparaten als "virtuele COM-poort" en als native TCP- of UDP-Ethernet-apparaat gebruiken.

Protocolconverters en gateways:
Modbus/RTU, RAW en ASCII naar Modbus/TCP en EtherNet/IP™

Eenvoudig converteren naar industriële protocollen  

Integratie van willekeurige ASCII-protocollen in Modbus of EtherNet/IP™

Modulen uit de serie GW MODBUS TCP/RTU... worden gebruikt voor het converteren van Modbus/RTU (of ASCII, serieel) naar Modbus/TCP. Deze modulen zijn uitgesproken krachtig en kunnen voor willekeurige Modbus-client- en server-combinaties worden geconfigureerd.

Met modulen uit de serie GW MODBUS TCP/ASCII... maakt u RAW- of ASCII-strings van apparaten zoals barcodescanners, weegschalen of RFID-tags via het Modbus-protocol beschikbaar. Met modulen uit de serie GW MODBUS EIP/ASCII... kunt u deze strings naar EtherNet/IP™ converteren.

Protocolconverters en gateways: Modbus naar EtherNet/IP™ of PROFINET

Integreren van willekeurige Modbus-deelnemers in het EtherNet/IP™- of PROFINET-protocol  

Integreren van willekeurige Modbus-deelnemers in het EtherNet/IP™- of PROFINET-protocol

Met de modulen uit de serie GW EIP/MODBUS... of GW PN/MODBUS... kunt u Modbus-servers in het EtherNet/IP™- of PROFINET-protocol integreren. Zo kunnen bestaande Modbus-deelnemers in moderne, Ethernet-gebaseerde EtherNet/IP™- of PROFINET-protocollen worden geïntegreerd.

Converteren van PROFIBUS DP naar PROFINET

PROFIBUS DP-naar-PROFINET-gateway  

PROFIBUS DP-naar-PROFINET-gateway

U kunt PROFIBUS-devices (bijv. besturingen of aandrijvingen) naadloos verbinden met een PROFINET-controller. Deze gebruikersvriendelijke gateway biedt een eenvoudig migratiepad aan voor geïnstalleerde apparatuur en is geschikt voor gebruik in alle branches. De configuratie van de gateway en diagnose van de communicatie kunnen eenvoudig via het web based management worden uitgevoerd.

Gateway: van HART naar HART-IP, Modbus/TCP, PROFINET en OPC UA

Eenvoudige uitbreiding van bestaande installaties voor toegang tot HART-signalen  

Performante toegang tot HART-signalen via Ethernet

De modules uit de serie GW PL… bestaan uit een kopmoduul en maximaal vijf uitbreidingsmodules. Deze modulen maken het op eenvoudige wijze mogelijk om HART-veldapparaten via OPC UA te parametreren en bewaken. Dit maakt toegang tot procesdata via de cloud mogelijk zonder invloed op het procesbesturende systeem.

Dankzij de modulair opgebouwde HART-Ethernet-gateway kunt u tot 40 apparaten aansluiten.

Gateway: van HART naar OPC UA voor NAMUR Open Architecture (NOA)

NAMUR Open Architecture  

NAMUR Open Architecture

Het kopstation GW PL ETH/UNI communiceert via OPC UA volgens het NAMUR Open Architecture-concept (NOA). De module fungeert daarbij als datadiode om diagnose- en procesdata van HART-veldapparaten door te geven aan een willekeurig te kiezen cloudsysteem.

Door analyse en verwerking van de gewonnen data wordt de procesefficiëntie gecontroleerd. Indien gewenst wordt de informatie teruggekoppeld aan het ERP-systeem, bijv. om automatisch onderhoudsopdrachten te genereren. Procesbesturende systemen worden daarbij noch beïnvloed, noch in gevaar gebracht.

Gateways en proxy's: van INTERBUS naar PROFINET

Proxy voor INTERBUS  

Proxy voor INTERBUS

Wilt u een INTERBUS-applicatie in een PROFINET-netwerk integreren? Dan is de FL NP PND-4TX IB de passende oplossing. De module kunt u probleemloos met uw desbetreffende programmeertool parametreren. De geïntegreerde switch gebruikt u in de schakelkast als uplink naar het besturingssysteem of in het veld voor de in-serieschakeling.

Gateways en proxy's: PROFIsafe-communicatie tot over de netwerkgrenzen

Proxy voor PROFIsafe  

Proxy voor PROFIsafe

Dit is uniek: PROFIsafe – voor universele communicatie, ook over de grenzen van uw netwerk.

De PROFIsafe-gateway van Phoenix Contact maakt veilige communicatie tussen twee PROFINET-netwerken mogelijk. Dat houdt in dat u functionele veiligheid zoals nood-uit-concepten installatie-overstijgend en fabrikant-onafhankelijk kunt realiseren.

Industriële tijdservers: tijd- en locatiebepaling voor Ethernet-netwerken dankzij GPS, GALILEO of GLONASS

Industriële tijdserver voor Ethernet-netwerken  

Industriële tijdserver voor Ethernet-netwerken

De industriële tijdserver FL TIMESERVER NTP stelt tijdinformatie via NTP-protocol in het Ethernet-netwerk ter beschikking. Onafhankelijk van andere NTP-diensten en zonder internetverbinding wordt de tijd door middel van GPS, GALILEO of GLONASS ontvangen. Door de robuuste IP68-behuizing met geïntegreerde antenne en PoE-voeding kunt u het apparaat probleemloos buiten de kast installeren.
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
Industrial time server

The alternative to Internet-based time services and public NTP servers.