Schroevendraaiers en accuschroevendraaiers

Schroevendraaiers en accuschroevendraaiers

De schroevendraaiers van de SCREWFOX-productfamilie zijn afgestemd op een groot aantal verschillende schroeven. Dit geldt vooral voor de producten van ons assortiment aansluitklemmen. De ergonomisch vormgegeven handgrepen van de schroevendraaiers maken een afgemeten krachtoverdracht van de vereiste aandraaimomenten mogelijk. Instelbare moment- en accuschroevendraaiers ronden het productenprogramma af.

Uw voordelen

  • Duurzaam: speciaal geharde aandrijvingen voorzien van coating
  • Krachtige draaimomentoverdracht door speciale 2-componenten handgreepgeometrie
  • Solide door kwalitatief hoogwaardige componenten en grondstoffen
  • Alles uit één hand dankzij het omvangrijke productenprogramma

Of het nu alleen om bits gaat of schroevendraaiers met de meest uiteenlopende aandrijvingen en afmetingen, om accu- of hand-momentschroevendraaiers - bij Phoenix Contact staat het juiste schroefgereedschap voor u klaar. Profiteer van de slimme eigenschappen van onze schroevendraaiers:

SCREWFOX-schroevendraaier bij gebruik in de schakelkast

SCREWFOX-schroevendraaier bij gebruik in de schakelkast

SCREWFOX-schroefgereedschap

De schroevendraaiers zijn optimaal op schroef- en klemschachten afgestemd.

2-componenten-handgrepen en ergonomische grepen waarborgen een optimale grip en zorgen voor een moeiteloze verwerking.

VDE-schroevendraaier voor maximale toegankelijkheid in schroef- en klemschachten

VDE-schroevendraaier

VDE-schroevendraaier

Hoe bereikt u maximale toegankelijkheid in schroef- en klemschachten? Heel eenvoudig: met de nieuwe, slanke VDE-schroevendraaiers.

De isolatie steekt niet meer uit, omdat deze in de schacht van het lemmet is verwerkt. Zo kunt u de klemmen veilig volgens VDE-normen monteren en aansluiten.

Fijn afgestemd, instelbaar aandraaimoment

Nauwkeurig aandraaimoment

Nauwkeurig aandraaimoment

Het fijngetrapt instelbare aandraaimoment biedt een optimale aanpassing aan de verschillende schroefafmetingen en waarborgt continu gelijkblijvende aandraaimomenten. De zachte component van de handgreep is antislip en maakt de overdracht van hoge aandraaimomenten mogelijk.

Accuschroevendraaier SF-ASD 16 in gebruik

Accuschroevendraaier SF-ASD 16

Uiterst precieze accuschroevendraaier

De SF-ASD 16-accuschroevendraaier is een handige partner voor het aansluiten van aders op schroefverbindingen. In een rechte of in een haakse positie kunt u de accuschroevendraaier ook gebruiken als er weinig ruimte beschikbaar is. De instelling van het aandraaimoment met 16 standen met geïntegreerde rechts-/linksloopschakelaar in de handgreep maakt een groot aantal, variabele schroeftoepassingen comfortabel mogelijk.