Veiligheidsmodulen

Veiligheidsmodulen en sensoren

Met veiligheidsschakelmodulen schakelt u veiligheidsfuncties aan machines en installaties betrouwbaar om. Deze bewaken signalen van NOODSTOP-drukknoppen, lichtschermen alsmede branddeurschakelaars en starten op aanvraag een veilige toestand op. De productfamilie PSR omvat veiligheidsrelais met vaste of configureerbare veiligheidsfuncties, toerental- en stilstandcontrole modules en veilige koppelrelais.

Wat is het verschil tussen een veilig en een niet-veilig elektromechanisch relais?

Bij een niet-veilig schakelrelais kunnen de metalen contacten na meerdere schakelcycli gaan verkleven. Als de machineoperator in zo'n geval op de NOODSTOP-knop drukt, dan stopt de machine niet. Daardoor ontstaat een onveilige toestand. Er kan dan schade worden veroorzaakt aan de operator en aan de machine.

De in de veiligheidsmodule ingebouwde relais berusten op een relaistechniek met gedwongen contacten volgens EN 50205. Deze bewaken de functies in machines en installaties op een veilige wijze. Dankzij redundante structuren wordt altijd een veilige toestand voor de machineoperator gewaarborgd.

Nationale en internationale normen en standaarden verbieden de toepassing van niet-veilige relais aan machines en installaties. Hier moet u, afhankelijk van de relevante veiligheidsstandaarden en normen, gecertificeerde veiligheidsmodulen inzetten.

Veiligheidsfuncties

Veiligheidsmodulen worden optimaal ingezet, wanneer de machine of installatie een beperkt aantal veiligheidsfuncties en logische koppelingen vereist, zoals in de volgende voorbeelden:

  • NOODSTOP
  • Bewaking van beweegbare afschermende veiligheidsmaatregelen, bijv. branddeuren
  • Contactloos werkend beveiligingssystemen (BWS)
  • Tweehandenschakeling tot type IIIC
  • Stilstandcontrole en toerentalbewaking
Relais met gedwongen contacten

Relais met gedwongen contacten

Beproefde veiligheid door gedwongen contacten

In een veiligheidsmodule met geïntegreerde bewaking wordt de eigenschap van gedwongen geleiding voor de foutherkenning gebruikt. Hierdoor worden ernstige fouten zoals het verkleven van contacten veilig herkend en wordt een hoge mate aan veiligheid bereikt.

Hoe werkt dat?
Bij een gedwongen geleiding zijn een maak- en een verbreekcontact van een elementair relais mechanisch met elkaar verbonden. Zo wordt voorkomen dat het maakcontact en het verbreekcontact tegelijkertijd zijn gesloten. In combinatie met een geschikte schakeling wordt een achterwege blijven van een verbreking betrouwbaar herkend. Dit is de veiligste manier om maximale veiligheid voor mens en machine te garanderen.

Relevante normen en certificeringen voor veiligheidsmodulen

Alle veiligheidsmodulen van Phoenix Contact zijn TÜV-gecertificeerd conform EN ISO 13849 tot Performance Level e resp. IEC 61508 tot SIL 3.
De veiligheidsmodule vormt als subsysteem het logische deel van een veiligheidsfunctie en moet daarom overeenkomen met de nieuwe veiligheidseisen. In het kader van het certificeringsproces worden o.a. de volgende kenmerken van de schakelmodule onderzocht, geanalyseerd en gevalideerd:

  • Normconforme bouwvorm
  • Gemiddelde tijd tot een gevaarlijke uitval (MTTFd)
  • Diagnosedekkingsgraad (DC)
  • Fouten met een gemeenschappelijke oorzaak (CCF)

Uw voordelen

Een overzicht van de voordelen van de PSR-veiligheidsmodulen:

  • Brede portefeuille van veiligheidstechniek geschikt voor uw veiligheidsfuncties
  • Compacte veiligheidsmodulen voor inbouw in de meest beperkte ruimte
  • Eenvoudige aansluiting dankzij push-in-aansluittechniek
  • Wereldwijde toelatingen voor de machinebouw en de automobielindustrie (EN ISO 13849-1, EN 62061) alsook voor gebruik in de procesindustrie (ATEX), verbrandingsinstallaties (IEC 61508/61511, EN 50156) en in de scheepvaart (DNV).
  • Innovatieve relaistechnologie voor omvangrijke diagnosemogelijkheden en de hoogste veiligheid
Functionele veiligheid
Van veiligheidsschakelaar tot en met veilige besturing

Ons safety-productenprogramma varieert van de contactloze veiligheidsschakelaars, over veiligheidsmodulen en I/O's tot en met de veilige besturing. Alle Safety-componenten van Phoenix Contact zijn SIL-gecertificeerd en weten te overtuigen door een eenvoudige handling.

Nu de e-paper bekijken
Functionele veiligheid in de schakelkast