Veilige koppelrelais

Veilige koppelrelais

Veilige beschikbaarheid in de procesindustrie

Gecertificeerde koppelrelais met gedwongen contacten voor veilig in- en uitschakelen.

Terug naar Veiligheidsmodulen

Categorieën

Zoeken in Veilige koppelrelais

Toon alle producten uit deze categorie

In de procesindustrie of in de machinebouw: in geval van nood moet een betrouwbare signaalkoppeling gewaarborgd zijn. Phoenix Contact levert daarvoor koppelrelais met gedwongen contacten.

Uw voordelen

  • zeer hoge veiligheid met gedwongen contacten volgens EN 50205
  • veilige diagnose en eenvoudige proof-test volgens IEC 61508
  • hoge compatibiliteit: afgestemd op besturingssystemen in de procesindustrie
  • eenvoudige verificatie mogelijk, want alle veiligheidstechnische parameters voorhanden

Zeer compacte veilige koppelrelais PSRmini

Zeer compacte veilige koppelrelais PSRmini  

Tot 70 % ruimte besparen met PSRmini

Dankzij de in eigen huis ontwikkelde relaistechnologie zijn de koppelrelais PSRmini extreem ruimtebesparend. De SIL-koppelrelais met gedwongen contacten bieden een enorm ruimtebesparingspotentieel van wel 70 % bij volledige capaciteit.

  • Bouwbreedte vanaf 6 mm
  • Koppelrelais voor veilig inschakelen en veilig uitschakelen
  • Led's maken een SIL-gekwalificeerde diagnose direct bij het moduul mogelijk
  • Actieve fout-retourmelding naar de besturing zorgt voor korte stilstandtijden tijdens gepland onderhoud
  • Compatibel met gangbare veilige systemen

Klassieke veilige koppelrelais PSRclassic

Klassieke veilige koppelrelais PSRclassic  

Klassieke koppelrelais voor veilig uitschakelen

In de PSRclassic-serie vindt u conventionele koppelrelais met gedwongen contacten voor het veilig uitschakelen. De klassieke koppelrelais worden gekenmerkt door een grote keuze aan functies en varianten. De behuizingsbreedte komt overeen met de behuizingsafmetingen die op de markt gebruikelijk zijn.

  • Bouwbreedte vanaf 17,5 mm
  • Koppelrelais voor veilig uitschakelen
  • Compatibel met gangbare veilige systemen

Beproefde veiligheid door geforceerde contacten

Geforceerde contacten  

Geforceerde contacten

Bij geforceerde contacten zijn een maak- en een verbreekcontact van een elementair relais mechanisch met elkaar verbonden. Zo wordt voorkomen dat het maakcontact en het verbreekcontact tegelijkertijd gesloten zijn. In combinatie met een geschikte schakeling wordt een achterwege blijven van een verbreking betrouwbaar herkend. Dit is de betrouwbaarste manier om maximale veiligheid voor mens en machine te garanderen.

Om u een maximale veiligheid te kunnen bieden, zijn onze producten PSRmini, en PSRclassic uitgevoerd met geforceerde contacten.

Flexibel I/O-rangeersysteem

Flexibel I/O-rangeersysteem van Phoenix Contact  

Flexibel I/O-rangeersysteem van Phoenix Contact

Met Smart I/O, oftewel universele I/O-modulen, ontstaan voor de gebruiker volledig nieuwe mogelijkheden in de procesindustrie voor zowel nieuwe- als retrofit-installaties.

Het flexibele I/O-rangeersysteem van Phoenix Contact helpt om Universal I/O op het interface- en rangeerniveau echt "universeel" te maken. Het systeem bestaat uit de combinatie van een gestandaardiseerd basismodul en verwisselbare Input-Output-Accessories (IOA's) met verschillende elektrische functies.