Weerstandsafhankelijke metingen

Weerstandsafhankelijke metingen

Op maat gemaakte overspanningsbeveiliging

TERMITRAB complete biedt voor elke toepassing de juiste overspanningsbeveiliging

Terug naar Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek

Categorieën

Zoeken in Weerstandsafhankelijke metingen

Toon alle producten uit deze categorie

Bij weerstandsafhankelijke metingen kan de interne weerstand van de overspanningsbeveiligingsmodulen een ongewenste verandering van het meetresultaat tot gevolg hebben. Daarom zijn voor dit soort toepassingen beveiligingsschakelingen met een extreem lage eigen impedantie leverbaar.

Uw voordelen

  • ruimtebesparende installatie met zeer smalle beveiligingsmodulen
  • veelzijdige toepassing: bouwvormen en aansluittechnieken aangepast aan applicaties
  • Eenvoudig testen dankzij steekbare uitvoering van overspanningsbeveiligingsmodulen
  • Wereldwijde toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen dankzij de toelatingen ATEX en IECEx

Weerstandsafhankelijke metingen

TERMITRAB complete voor PT100-toepassingen  

TERMITRAB complete voor PT100-toepassingen

Wordt er direct via de weerstandswaarde van een elektrische component een meetgrootheid bepaald, dan spelen de extra impedanties in de meetlus een bijzondere rol. Dit betreft bijv. temperatuurmetingen met platina-meetweerstanden (PT100, PT1000), maar ook rekstroken in 2-draads aansluittechniek.  Doorgaans bevatten M&R-overspanningsbeveiligingsproducten impedanties in de lengterichting van het circuit.  Worden de impedanties in het circuit zonder nieuwe kalibratie meegenomen, dan wordt het meetresultaat vervalst door de de totale impedantieverandering. Schakelingsvarianten zonder extra langsweerstanden vereenvoudigen de installatie van overspanningsbeveiliging bij dergelijke toepassingen.

optimale beveiliging voor gevoelige metingen

Overspanningsbeveiliging voor 4-aderige toepassingen in Push-in- en schroefaansluiting  

TERMITRAB complete voor 4‑aderige toepassingen

Hoe nauwkeuriger de meetwaarden van bijv. temperatuur- of weegmetingen moeten zijn, des te meer aders er bij deze metingen worden gebruikt. Bij een 2- of 3-aderige meting kunnen onnauwkeurigheden optreden vanwege de kabellengtes. Bij 4-aderige metingen worden deze fouten vermeden dankzij de meetopbouw.

Met TERMITRAB complete beschermt u alle vier aders met slechts één beveiligingsmodule tegen overspanningen en dat op een bouwbreedte van slechts 6 mm. De beveiligingsmodulen bestaan uit een basiselement en een steker. Bij een onderhoudsbeurt kunt u de stekers gewoon tijdens het lopende bedrijf vervangen zonder dat u het meetsignaal en de bekabelingsinspanningen beïnvloedt. Afhankelijk van uw wens kunt u de snelle Push-in-aansluittechniek of de klassieke schroefaansluiting gebruiken. Dankzij de visuele bewaking integreert u zonder extra inspanning tot 40 beveiligingsmodulen in de afstandsmelding.
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek