De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

Redundantiemoduul voor de DIN-rail

Redundantiemodulen

Eén redundantiemoduul is bestemd voor de ontkoppeling van twee voedingen en zorgt voor een hoge beschikbaarheid en productiviteit van uw installatie. Met name in toepassingen waar maximale eisen aan de bedrijfszekerheid worden gesteld, is een redundante voeding nodig. Een redundant systeem voorkomt dat uitval van een netdeel stilstand van de installatie tot gevolg heeft.

Ontkoppelen en bewaken met de redundantiemodule QUINT S-ORING

Ontkoppelen en bewaken met QUINT S-ORING

Ontkoppelen en bewaken met de actieve redundantiemodule QUINT S-ORING

De redundantiemodule QUINT S-ORING is een actieve 1-kanaals redundantiemodule voor een gescheiden opbouw van een redundant systeem. In combinatie met de nieuwe voedingen QUINT POWER beschikt u over een volledig bewaakt systeem.

Ontkoppelen, bewaken en regelen met de redundantiemodule QUINT ORING

Ontkoppelen, bewaken en regelen met QUINT ORING-modulen

Ontkoppelen, bewaken en regelen met de actieve redundantiemodule QUINT ORING

De actieve QUINT ORING-redundantiemodulen bewaken het gehele redundante systeem, dus de ingangsspanning, de bekabeling en de belastingsstroom. Zo worden kritische bedrijfstoestanden vroegtijdig herkend en kan de redundantie worden hersteld.

Ontkoppelen met diodemodulen

Ontkoppelen met diodemodulen

Ontkoppelen met diodemodulen

Een redundante voeding met eenvoudige diodemodulen ontkoppelt twee netvoedingen. Zo heeft een kortsluiting aan de uitgang van een van de netvoedingen of in de voedingskabel van de netvoeding naar de diode geen invloed meer op de belasting.

E-paper
Een overzicht van het complete productenprogramma

Met onze stroomvoorzieningssystemen verzekert u zich van een maximale beschikbaarheid van de installatie. Hier vindt u informatie over voedingen, DC/DC-converters, redundantiemodules en onderbrekingsvrije voedingen voor verschillende vereisten en branches.

E-paper openen
Voedingssystemen