Proceswaardedisplays en veldapparaten

Registreren, bewaken, besturen

Registreren, bewaken, besturen

Bewaak en bestuur uw proceswaarden of registreer temperaturen direct in het veld.

Terug naar M&R-techniek

Categorieën

Zoeken in Proceswaardedisplays en veldapparaten

Toon alle producten uit deze categorie

Met de proceswaardedisplays FA MCR heeft u de mogelijkheid tot bewaking en weergave van analoge signalen en temperatuursignalen alsmede besturing via digitale en analoge uitgangen. Met de kopmeetwaardeomvormers registreert u temperaturen direct op locatie en zet u deze om in analoge normsignalen.

Uw voordelen

  • eenvoudige configuratie van de proceswaardedisplays, naar keuze met fronttoetsenbord of met FDT/DTM-software
  • alles overzichtelijk: weergave van waarden alsmede een bargraph of meetpuntbenaming, bovendien kleurverandering in geval van storing
  • eenvoudige installatie dankzij genormeerde behuizingsafmetingen en steekbare aansluitklemmen
  • procesdata digitaal doorgeven, weergeven en op afstand parametreren door geïntegreerde HART-communicatie
  • internationaal toepasbaar dankzij UL- en CSA-toelatingen
  • ook voor intrinsiekveilige stroomcircuits in de Ex-omgeving: varianten met ATEX-, CSA- en FM-toelating

Universele toepassing - multifunctionele proceswaardedisplays

Multifunctioneel proceswaardedisplay voor de veldinstallatie  

Multifunctioneel proceswaardedisplay voor de veldinstallatie

Field Analog-proceswaardedisplays zijn leverbaar voor de veld- en schakelbordinstallatie. Via de universele ingangen registreert u stroom, spanning, RTD's en TC's. Uitgebreide toelatingen maken ook aansluiting van sensoren in de Ex-omgeving mogelijk De actuele proceswaarden zijn op de displays met vijf posities en achtergrondverlichting goed af te lezen. Tegelijkertijd krijgt u met de bargraph snel overzicht. Alarmtoestanden zijn ook op een grotere afstand snel te herkennen dankzij de kleurverandering.

Temperaturen direct in het veld registreren, weergeven en omzetten

Met een display en veldbehuizing visualiseert u de data ter plekke  

Met een display en veldbehuizing visualiseert u de data ter plekke

Met de loop-powered veldapparaten registreert u de signalen van weerstandsthermometers, thermo-elementen, weerstands- en spanningssensoren en zet u deze direct in het veld om. Met de geïntegreerde HART-communicatie draagt u de procesdata digitaal over of parametreert u de producten op afstand. Gebruik daarnaast een display en veldbehuizingen uit de toebehoren om ter plekke de waarden te visualiseren.