Terug naar het overzicht

Unmanaged PoE Switches

Vier Unmanaged PoE-Switches

Unmanaged Power-over-Ethernet (PoE)-Switches van de serie 1000 maken het mogelijk om max. acht eindapparaten te voorzien van energie en data via één en dezelfde Ethernet-kabel. Dankzij het brede temperatuurbereik van -40 °C tot +75 °C kunt u alle switches van deze serie ook onder ruwe omgevingsomstandigheden toepassen. Voor bijzonder hoge eisen aan de robuustheid van de switches is bovendien een variant in beschermklasse IP67 met M12-aansluitingen leverbaar. Deze Unmanaged Switch is ook geschikt voor directe toepassing in het veld.

Hoge prestaties en een hoog datatransport

PoE-toepassing met bewakingscameras  

Unmanaged Switches uit de serie 1000 zijn geschikt voor toepassingen met een hoog datatransport, zoals PoE-camera's

PoE-switches van de serie 1000 voldoen aan de standaard IEEE 802.3 at (PoE+) en zijn daarmee in staat om het powered device (PD) tot 30 watt bij 48 V DC ter beschikking te stellen. Door de maximale overdrachtsafstand van 100 meter zijn ze ook geschikt voor PD's op grote afstand.

Voor het geval er in uw toepassing ook nog een hoog datatransport nodig is, bijv. voor camera's met een hoge resolutie, zijn in het PoE-productenprogramma van de FL SWITCH 1000 ook Gigabit-varianten opgenomen. De switches ondersteunen bovendien jumbo frames, wat de efficiëntie in netwerken met grote datahoeveelheden nog eens extra vergroot.

Foutdiagnose eenvoudig gemaakt

Alarm-led van de Unmanaged PoE-Switches  

Unmanaged PoE-Switches geven een alarmsignaal in geval van storing

Een aantal van de Power-over-Ethernet-switches van de serie 1000 ondersteunen mechanismen voor het herkennen van communicatieonderbrekingen op afzonderlijke poorten of problemen met de voeding.

De eenvoudige configuratie met DIP-switches maakt het mogelijk om de switch direct bij de montage in te stellen, maar ook tijdens bedrijf, zonder dat hiervoor toegang via een laptop nodig is.

Beveiliging tegen kortsluiting door potentiaalscheiding

De voedingsspanning en de Power-over-Ethernet voerende poorten zijn bij een aantal varianten galvanisch gescheiden. Dit biedt een optimale beveiliging tegen kortsluiting in de dataleidingen en functionele aarde aan de veldzijde.

PoE-voeding van veldapparaten

PoE-switch 1708 in IP 67  

De robuuste FL SWITCH 1708 kan dankzij beschermklasse IP67 direct in het veld worden toegepast

Voor de eenvoudige PoE-voeding van veldapparaten biedt de FL SWITCH 1708 de optimale oplossing. Door de hoge beschermklasse in IP67 is de switch bestand tegen vocht en stof. Daardoor kan de switch ook buiten de schakelkast direct in het veld worden gemonteerd. De mogelijkheid tot wandmontage vereenvoudigt daarbij de keuze van een geschikte montageplaats. Bovendien zijn alle aansluitingen van de switch uitgevoerd in M12. Daardoor zijn ook de voeding en PoE-poorten beschermd tegen invloeden van buitenaf.

FL SWITCH 1000 op een rij

 FL SWITCH 1000 POEFL SWITCH 1000 POE-GTFL SWITCH 1700
Overdrachtssnelheid10/100 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s
Voeding18 … 57 V DC18 … 57 V DC
52 … 57 V DC*
18 … 32 V DC
Temperatuurbereik-40 °C … +75 °C-40 °C … +75 °C
-10 °C … +60 °C*
-40 °C … +70 °C
BeschermklasseIP30IP30IP65/IP66/IP67
Galvanische scheiding-ja*-

Power-over-Ethernet

Energiebudget

30 W per poort

120 W per switch

30 W per poort

60 W/120 W* per switch

30 W per poort

200 W per switch

Bijzonderheden

QoS

meldcontact (link montoring)

QoS

jumbo frames

meldcontact (link montoring)

M12-connector, X-gepolariseerd

QoS

jumbo frames

ToelatingenCE, ULCE, ULCE

* in een geselecteerd aantal modellen

Hier gaat u naar de productlijst van de Unmanaged PoE Switches 1000.


Terug naar het overzicht
Meer informatie