Terug naar het overzicht

Managed PoE-Switches

Overzicht Managed PoE-Switches

De ​Managed PoE-Switches​ in de 4000-serie ​maken de aansluiting van maximaal 16 netwerkdeelnemers mogelijk. Er kunnen maximaal acht eindapparaten via de Ethernet-kabel zowel van data als van energie worden voorzien. Een groot aantal configuratiemogelijkheden en speciale PoE-functies maken de switches tot een krachtige en flexibel toe te passen oplossing voor uw netwerk.

Vermogen tot 60 W per poort

Bewakingscamera in een straat  

PoE-Switches 4000 zijn geschikt voor gebruik met PoE-gevoede high power-apparaten zoals PoE++-camera's

De ​Managed PoE-Switches​ van de 4000-serie voorzien eindapparaten van max. 60 watt per poort​. ​Ze zijn ook geschikt voor toepassing in applicaties zoals high power-camera's ​volgens de pre-standaard​ ​IEEE 802.3bt (​PoE​++)​. 

Tot de extra functies behoren Gigabit SFP ​Uplink-​​poorten met jumbo frame-functionaliteit ter waarborging van de ​data-integriteit. Hierdoor wordt de veiligheid van de gegevensoverdracht in alle toepassingen gegarandeerd.

PoE-configuratiemogelijkheden

Man die een switch op zijn laptop configureert  

Bij de PoE-Switches 4000 kunt u verschillende PoE-functies configureren

De ​Managed PoE-Switches​ van de productfamilie 4000 geven u de mogelijkheid tot door de gebruiker gedefinieerde ​PoE-instellingen​. Zo kan bijv. de PoE-functionaliteit per poort worden geactiveerd en gedeactiveerd. Daarnaast kunt u ook een PoE-prioriteitstoekenning en maximale energiebudgets instellen. Bij eventuele problemen met de voeding van de switch wordt gegarandeerd dat uw belangrijkste apparaten van PoE voorzien blijven worden.

PoE-watchdog-functie

Met de PoE-watchdog-functie kunt u controleren of uw PoE-eindapparaten naar behoren functioneren. Hiertoe stuurt de switch​ in regelmatige afstanden een ping​ naar de PD (powered device). Na een configureerbaar aantal onbeantwoorde pings wordt een power cycle uitgevoerd. De PD wordt opnieuw opgestart. Eindapparaten die tijdens bedrijf door een storing niet meer functioneren, kunnen op deze manier weer in een correcte toestand worden gebracht zonder dat hier een technisch servicemedewerker aan te pas komt. De PoE-Switch kan de PD eventueel ook helemaal deactiveren.

PoE-scheduler-functie

Plan met de PoE-scheduler dag en tijdstip waarop de switch uw eindapparaten Power-over-Ethernet ter beschikking stelt. Dit is nuttig als eindapparaten alleen op bepaalde tijdstippen benodigd zijn. Zo reduceert u in de overige tijd het stroomverbruik en de databelasting in uw netwerk.

Managed PoE-Switches 4000 op een rij

 FL SWITCH 4000 POE
overdrachtssnelheid10/100/1000 Mbit/s
alarmcontactja
temperatuurbereik-40 °C ... +75 °C
beschermklasseIP30
voedingsspanning52…55 V DC, redundant
Power-over-Ethernet 
PoE-standaardenIEEE 802.3at/af/bt (PoE, PoE+, PoE++)
Power-over-Ethernet-energiebudget

60 W per poort
180 W/240 W per switch

PoE-functiesPoE-configuratie, PoE-scheduling, PoE-watchdog
filterfuncties 
Quality of Serviceja
VLANja
Multicast / IGMP Snoopingja
redundantie 
Rapid Spanning Tree (RSTP)ja
MRP-manager / clientnee / nee
Fast Ring Detection (FRD)nee
Large Tree Supportnee
Extended Ring Redundancy 15 msja
managementfuncties 
Port Configuration, Statistics and Utilizationja
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)ja
Address Conflict Detection (ACD)nee
DHCP-servernee
Command Line Interface (CLI)nee
automatiseringsprotocollen 
PROFINET Conformance ClassA
PROFINET IO-devicenee
EtherNet/IP™,
extended multicast filtering
nee
toelatingenCE, UL

Hier gaat u naar de productlijst van de Managed PoE-Switches 4000.


Terug naar het overzicht
Meer informatie