PoE-injectors

PoE-injectors Levering van spanning en data via één kabel

Met Power-over-Ethernet-injectors worden apparaten in het veld via slechts één kabel van data en spanning voorzien. Met de alternatieve aansluittechnieken IDC, push-in of schroef wordt de installatie van de veldkabel aanzienlijk vereenvoudigd. Er zijn ook uitvoeringen leverbaar met twee RJ45-aansluitingen.

Uw voordelen

  • Midspan injector met verschillende vermogensklassen tot 60 watt conform IEEE 802.3-af, -at, -bt
  • Grote keuze uit diverse aansluittechnieken
  • Geïntegreerde overspanningsbeveiliging voor een hoge beschikbaarheid van de installatie
  • Schermstroombewaking voor diagnose bij schermstromen door EMC of potentiaalverschillen
  • Afgedekte aansluitruimte door afdekplaat aan de voorzijde
  • Potentiaalscheiding van de interne netvoeding

Video PoE-injectors en patchpanels in één oogopslag

Uw compacte oplossing voor externe netwerkapparatuur: de Power-over-Ethernet-injectorfamilie. Met maximaal 60 watt voorzien ze apparaten, zoals camera's, via slechts één kabel van data en voedingsspanning.

PoE-injector met geopend klapdeksel

Beveiliging tegen kortsluiting door potentiaalscheiding

Prestatienormen en potentiaalscheiding

Met het grote aantal verschillende vermogensklassen wordt ook aan uw specifieke eisen voldaan. De PoE-injectors zijn leverbaar in de standaarden IEEE 802.3 af, at en -bt voor max. 60 watt.

Potentiaalscheiding van het interne netvoedingsconcept: de voedingsspanning en de Power-over-Ethernet voerende poort zijn bij enkele varianten galvanisch gescheiden.

Dit biedt een optimale beveiliging tegen kortsluiting in de dataleidingen aan de veldzijde.

PoE-injectors met RJ45-, IDC-, push-in- en schroefaansluiting

Alternatieve aansluittechnieken

Alternatieve aansluittechnieken

Meer flexibiliteit en tijdbesparing bij de installatie: u kunt kiezen tussen IDC-, push-in-, schroef- en RJ45-aansluiting.

Afgedekte kabelaansluitruimte: een klapdeksel bedekt de aansluitruimte van de veldkabelzijde met aansluitklemmen en schermcontactering. Zo wordt voor een harmonisch installatiebeeld gezorgd. Behalve het optische voordeel worden de aanraakgevoelige aansluitdraden beschermd tegen invloeden van buitenaf.

Aansluiting zonder gereedschap bij de PoE-injector

Schermaansluiting zonder gereedschap

Schermaansluiting zonder gereedschap

Het kabelscherm sluit u eenvoudig en snel zonder gereedschap op het apparaat aan - waarbij tegelijkertijd de trekontlasting wordt gerealiseerd. Daartoe hoeft u alleen maar de kabel in de daarvoor bestemde schacht te plaatsen en de afschermplaat te sluiten – klaar. Het voordeel voor u: een korte installatietijd door een aansluiting waarvoor geen gereedschap nodig is zonder losse onderdelen.

Led voor schermstroombewaking bij de PoE-injector

Schermstroombewaking per led

Overspanningsbeveiliging en schermstroombewaking

De PoE-injectors INJ 2000 worden geleverd met de nieuwe functies overspanningsbeveiliging en schermstroombewaking.

De geïntegreerde overspanningsbeveiliging beschermt de apparaten en de toepassing tegen plotseling optredende hoge spanningen op de dataleidingen.

De kabel-schermstroombewaking wordt als diagnose gebruikt. Bij potentiaalverschillen of andere schermstromen door EMC-invloeden wordt dit via een led aangegeven.